Product  TB-4M12-5P3-CS19H

Passieve actuator / Sensor-verdeler M12 x 1

4-voudig, met M23-connector voor de voeding

Bestelnummer: 6611959
    • Behuizingsmateriaal: nylon
    • Kleur behuizing: zwart
    • Beschermingsklasse IP67
    • RoHS-conform
    • Conform CE
    • LED (PNP-schakeling)
    • I/O-steekplaats (aantal polen): 4-polig + PE
#

Algemene gegevens

EAN 4047101276169
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250316 -/- passieve sensor-/actuatorverdeler
Goederencode 85366990990
Land van herkomst US
Gewicht 228  g

Technische gegevens

Toepassing Signaal
Aantal steekplaatsen 4
Display switching state LED, geel
Schakelfunctie PNP
I/O-steekplaats M12 × 1
Aantal polen 4+PE
Groepsaansluiting Connector, M23 × 1, Uitgang opzij
Aantal polen 19
Materiaal behuizing kunststof, PA
Nominale spanning 30 V
Stroombelastbaarheid 2 A per signaalcontact, totale stroom 9 A
Certificaten cULus

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top