Product PDP-TRA
Busafsluitweerstand
Bestelnummer: 6825346- Afsluitweerstand voor PROFIBUS-DP-toepassingen
- 5-polig, omgekeerd gecodeerd, actief
- M12 × 1-connector naar 7/8″-connector
- 7/8″ connector voor voeding
- Beschermingsklasse: IP67 (geschroefd)
- Temperatuur: -40°…+75 °C
- Opmerking: Dit is een actieve afsluitweerstand.
- Actieve afsluitweerstanden zijn stabieler dan passieve
- afsluitweerstanden en verbeteren waarschijnlijk
- prestaties bij hogere baudrates.
- Opgelet: Dit is een actieve afsluitweerstand. Actieve afsluitweerstanden zijn stabieler dan passieve afsluitweerstanden en verbeteren waarschijnlijk de prestaties als er hogere baudrates worden gebruikt.

Algemene gegevens
EAN | 4047101108491 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250201 -/- netwerkcomponenten (veldbus) |
Goederencode | 85332100000 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 126 g |
Technische gegevens
Type toebehoren | Afsluitweerstand |
Apparaattype | Busafsluitweerstand |
Netwerkprotocol | PROFIBUS-DP |
Connector A | Connector, Recht |