Product PT40R-1004-U1-H1143
Druktransmitter
met spanningsuitgang (3-draads)
Bestelnummer: 6836476- Keramische meetcel
- Compacte en robuuste constructie
- Uitstekende EMC-eigenschappen
- drukbereik 0 … 40 bar rel.
- 12 … 33 VDC
- Analoge uitgang 0…10 V
- Procesaansluiting G1/4″ buitendraad (afdichting aan achterzijde) conform DIN EN ISO 1179-2 met afdichtring met FPM-profiel
- Apparaat met stekker, M12 × 1

Algemene gegevens
EAN | 4047101399264 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200614 -/- piezoresistieve sensor (absolute en relatieve druk) |
Goederencode | 90262020000 |
Land van herkomst | CH |
Gewicht | 95 g |
Technische gegevens
Bouwvorm | zonder display |
Procesaansluiting | G1/4″ buitendraad (afdichting aan achterzijde) conform DIN EN ISO 1179-2 met afdichtring met FPM-profiel |
Afdruktype | Relatieve druk |
Drukbereik bar | 0…40 bar |
Drukbereik psi | 0…580.15 psi |
Bedrijfsspanning | 12…33 VDC |
Elektrische uitgang | Spanningsuitgang (3-geleider) |
Spanningsuitgang | 0…10 V |
Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
Materiaal behuizing | roestvaststaal/kunststof, 1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamide 50% GF UL 94 V-0 |
Materiaal drukopnemer | Keramiek Al₂O₃ |
Mediumtemperatuur | -40…+125 °C |
Omgevingstemperatuur | -30…+85 °C |
Beschermingsgraad | IP67 |
Certificaten | CE, Metrologische certificering (RUS), cULus |