Product  PSM24-N

I/O-systeem excom

24 VDC-voeding voor niet-Ex-bereik

Bestelnummer: 6881723
    • DC‐Netzteil zur Versorgung eines Nicht-Ex-Modulträgers
#

Algemene gegevens

EAN 4047101268027
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250311 -/- stroomvoorziening (gedecentraliseerde periferie)
Goederencode 85044083900
Land van herkomst DE
Gewicht 163  g

Technische gegevens

Netwerkprotocol PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Signaaltype Spanningstoevoer/voeding
Aansluittechniek signaal Screw terminal, Cage clamp terminal
Apparaattype Spanningsvoeding
Omgevingstemperatuur -20…+70 °C
Beschermingsgraad IP20

Select Country

Turck worldwide

to top