Product AOH40EX
I/O-systeem excom
4-kanaals uitgangsmodule, analoog, HART
Bestelnummer: 6884003- Uitgangsmodule voor de aansluiting van analoge actuatoren
- Transmissie van HART-data

Algemene gegevens
| EAN | 4047101556858 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250303 -/- analoge I/O module |
| Goederencode | 85389099990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 130 g |
Technische gegevens
| Netwerkprotocol | PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
| Signaaltype | Analoge uitgang, HART, Intrinsiek veilig |
| Aansluittechniek signaal | Screw terminal, Cage clamp terminal |
| Apparaattype | I/O-module |
| Omgevingstemperatuur | -20…+60 °C |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Certificaten | ATEX, IECEx, INMETRO, KOSHA, EAC ex, DNV GL, BV, LR, KR, CMI, KCC, CE |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Certificaat
Configuratiebestand
| GSD-Dateien | 278 KB |
| ETHERNET/IP CIP Bridging | 254 KB |
| ETHERNET/IP Consolidated IO | 2791 KB |
| GSDML-bestanden | 33 KB |