Product B23171-8.5
Confectioneerbare connector
Contraconnector, recht
Bestelnummer: 6900270- Met krimpcontacten (contacten niet meegeleverd; te bestellen onder nummer 6900272)
- 7-polig

Algemene gegevens
| EAN | 4047101519587 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 85366990990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 72 g |
Technische gegevens
| Toepassing | Signaal |
| Connector A | Contraconnector, M23 × 1, Recht |
| Aantal polen | 7 |
| Greep | Spuitgegoten zink, GD-Zn, vernikkeld |
| Beschermingsgraad | IP67 |