Product BS5131-0
Confectioneerbare connector
Connector M8 × 1 / Ø 8 mm, recht
Bestelnummer: 6901010- Metalen montagemoer
- Beschermingsklasse IP67
- Lötanschluss
- Zelfconfectioneerbare connector
- Mechanische aansluiting M8 / Ø 8 mm
- Rechte bouwvorm
- 3-polig
- Metr. schroefdraad M11 x 0,75
- Kabeldiameter 3,5 … 5,0 mm

Algemene gegevens
EAN | 4047101458206 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
Goederencode | 85366990990 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 11 g |
Technische gegevens
Toepassing | Signaal |
Connector A | Connector, M8 × 1, Recht |
Aantal polen | 3 |
Aansluittype | Soldeercontact |
Schroefdraad | M11 × 0,75 |
Behuizingsmateriaal | Kunststof, PBT |
Materiaal montagemoer/-schroef | Spuitgegoten zink, GD-Zn, Vernikkeld |
Externe diameter van de leiding | 3.5…5 mm |
Aderdoorsnede/klemvermogen | 0.14…0.25 mm² |
Nominale spanning | 60 V |
Stroombelastbaarheid | 4 A |
Certificaten | cULus erkend |
Data Sheets
Algemene catalogus
CAD-bestand
Certificaat/Verklaring
UL-certificaat | 341 KB |
EG-conformiteitsverklaring | 120 KB |
RoHS en REACH-verklaring van de fabrikant | 280 KB |