Product RSSW-RKSW451-6M
PROFIBUS-kabel
PUR-kabelmantel
Bestelnummer: 6914121- PROFIBUS-kabel: 2 × 0,34 mm2
- Mantelmateriaal: PUR, kleur: violet
- Manteldiameter: 8,2 mm
- Geschikt voor kabelrupsen
- Bestand tegen chemicaliën, uv-straling en olie
- Vlamvertragend volgens DIN EN 60332-2-2, VDE 0482-332-2-2, IEC 60332-2-2, CSA FT-2
- Halogeenvrij volgens DIN EN 50267-2-1, VDE 0482-267-2-1, IEC 60754-1
- Siliconen-, pvc- en LABS-vrij
- Microben- en hydrolysebestendig
- Conform RoHS
- UL gehomologeerd
- Contraconnector, recht M12, omgekeerd gecodeerd
- M12-connector, recht, met omgekeerde aansluitingen
- kabellengte: 6.0 meter

Algemene gegevens
EAN | 4047106118761 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- buskabel |
Goederencode | 85444290900 |
Land van herkomst | PL |
Gewicht | 458 g |
Technische gegevens
Toepassing | Data |
Uitvoering | Extension Cable |
Connector A | Connector, M12 × 1, Recht, B-gecodeerd |
Aantal polen | 5 |
Greep | Kunststof, TPU, Zwart |
Wartelmoer/-bout | Messing, CuZn, Vernikkeld |
Connector B | Contraconnector, M12 × 1, Recht, B-gecodeerd |
Aantal polen | 5 |
Greep | Kunststof, PUR, Zwart |
Wartelmoer/-bout | Messing, CuZn, Vernikkeld |
Netwerkprotocol | PROFIBUS-DP |
Nominale spanning | 60 V |
Stroombelastbaarheid | 4 A |
Kabeldiameter | Ø 8.2 mm |
Kabellengte | 6.0 m |
Kabelmantel | PUR, Paars |
Aantal geleiders | 2 |
Beschermingsgraad | IP67 |
Certificaten | UL |