Product YP2-MFS4-2MFK3
2-weg splitter
Y-verdeler zonder kabel, connector M8 × 1 - 2x contraconnector M8 × 1
Bestelnummer: 6930553- M8-stekker, 4-polig
- M8-contraconnector, 3-polig
- RoHS-conform
- Beschermingsklasse IP67

Algemene gegevens
EAN | 4047106165048 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250316 -/- passieve sensor-/actuatorverdeler |
Goederencode | 85366990990 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 13 g |
Technische gegevens
Toepassing | Signaal |
Uitvoering | Y-verdeler |
Connector A | Connector, M8 × 1 |
Aantal polen | 4/3 |
Connector B | 2 x contraconnector, M8 × 1 |
Greep | Kunststof, TPU, Zwart |
Wartelmoer/-bout | Messing, Vernikkeld |
Nominale spanning | 30 V |
Stroombelastbaarheid | 4 A |
Beschermingsgraad | IP67 |
Data Sheets
CAD-bestand
Certificaat/Verklaring
Montagetoebehoren
![]() |
TORQUE-WRENCH-SET-AS
draaimomentsleutelset; greep met instelbaar draaimoment 0.4 - 1.0 Nm, instelwerktuig draaimoment, gaffelsleutel voor M8 (SW9), gaffelsleutel voor M12 (SW14) |
6936170 |