Product TORQUE-WRENCH-SET-AS
Momentsleutel (set)
Bestelnummer: 6936170- 1x greep met instelbaar draaimoment 0.4 - 1.0 Nm
- 1x instelwerktuig draaimoment
- 1x gaffelsleutel voor M8 (SW9)
- 1x gaffelsleutel voor M12 (SW14)
- 1x gaffelvormige sleutel voor M12 (SW14)
- SW14 voor sensor- en actuatorleidingen met M12-contraconnectoren of stekkers en zowel moeren uit messing als uit roestvast staal

Algemene gegevens
EAN | 4047101411263 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
Goederencode | 82041100000 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 243 g |
Technische gegevens
Type toebehoren | werktuig |
Apparaattype | Toebehoren |