Product  RJ45S-RJ45S-4416-20M

kabel voor Industrial Ethernet / PROFINET

Aansluitkabel

Bestelnummer: 6935294
    • Ethernetkabel: 4-polig, AWG 22
    • CAT 5E
    • Mantelmateriaal: PUR
    • Mantelkleur: groen
    • Afscherming: overlappende aluminiumfolie, vertinde koperdraad
    • Manteldiameter: 6,5 mm
    • Geschikt voor kabelrupsen
    • Oliebestendig volgens IEC 60811-2-1 en UL13
    • Halogeenvrij volgens IEC 60754
    • Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2 en UL2556 VW1
    • Goedkeuring: UL
    • Conform RoHS
    • Conform PNO
    • RJ45-connector, recht, 4-polig
    • RJ45-connector, recht, 4-polig
    • kabellengte: 20 meter
#

Algemene gegevens

EAN 4047101393293
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27060307 -/- buskabel
Goederencode 85444290900
Land van herkomst CZ
Gewicht 1282  g

Technische gegevens

Toepassing Data
Uitvoering Extension Cable
Connector A Connector, RJ45, Recht
Aantal polen 4
Greep Kunststof, TPU, Zwart
Connector B Connector, RJ45, Recht
Aantal polen 4
Greep Kunststof, TPU, UL 94
Netwerkprotocol Ethernet
Nominale spanning 48 V
Stroombelastbaarheid 1.5 A
Kabeldiameter Ø  6.5 mm
Kabellengte 20.0 m
Kabelmantel PUR, Groen
Aantal geleiders 4
Beschermingsgraad IP20
Certificaten UL gelisted

Select Country

Turck worldwide

to top