Product RKM52-0.2-CSSM-BV16031301
Stroomtoevoerkabel / PUR
Aansluitkabel
Bestelnummer: 6936022- Voedingskabel: 5 x 1,5 mm2
- Mantelmateriaal: PUR, kleur: grijs
- Manteldiameter: 8,5 mm
- Geschikt voor sleepkettingen
- Oliebestendig en onontvlambaar
- Halogeenvrij
- M23x1-connector, recht, vergoten, 17-polig
- Contraconnector recht 7/8"
- kabellengte: 0.2 meter

Algemene gegevens
| EAN | 4047101408409 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230209 -/- stroomvoeding, spannings- |
| Goederencode | 85444290900 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 169 g |
Technische gegevens
| Toepassing | Voeding |
| Uitvoering | Extension Cable |
| Connector A | Contraconnector, 7/8″-16 UN, Recht |
| Aantal polen | 4+PE |
| Greep | Kunststof, TPU, Zwart |
| Wartelmoer/-bout | Messing, CuZn, Vernikkeld |
| Connector B | Connector, M23 × 1, Recht |
| Aantal polen | 17 |
| Greep | Spuitgegoten zink, GD-Zn, Zwart |
| Nominale spanning | 125 V |
| Stroombelastbaarheid | 7 A |
| Kabeldiameter | Ø 8.5 mm |
| Kabellengte | 0.20 m |
| Kabelmantel | PUR, Grijs |
| Aantal geleiders | 5 |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Bijzondere eigenschappen | Geschikt voor sleepkettingen |