Product IMS-AI-DLI-22-DLI/L
analoogsignaalscheider
2-kanalig
Bestelnummer: 7504011- Ingangskringen: 0/4…20 mA
- Uitgangskringen: 0/4…20 mA
- Nauwkeurigheid <0,1 % van de eindwaarde
- Volledige galvanische scheiding
- Ingang beveiligd tegen verkeerde polariteit
- 6,2 mm breed
- UL: Class1, Div 2, Group A, B, C, D; GOST

Algemene gegevens
| EAN | 4047101349108 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27210107 -/- meetomvormer (universeel-) |
| Goederencode | 85437090990 |
| Land van herkomst | CZ |
| Gewicht | 60 g |
Technische gegevens
| Signaaltype | Analoge ingang |
| Apparaattype | Analoogsignaalscheider (ingang veldzijde) |
| Ex-uitvoering | neen |
| Certificaten | cULus, GOST |
| Nominale spanning | loop-powered |
| Kanalenaantal | 2 |
| Elektrische aansluiting | Schroefklemmen |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Productfamilie | IMS |