Product  IMS-TI-PT100/24V

temperatuur-meetversterker

1-kanalig

Bestelnummer: 7504012
    • Aansluiting van temperatuursonde Pt100
    • Uitgangskring: 0/4…20 mA of 0…10 V
    • Nauwkeurigheid <0,3 % van de eindwaarde
    • Volledige galvanische scheiding
    • Ingang beveiligd tegen verkeerde polariteit
    • 6,2 mm breed
    • UL: Class1, Div2, Group A, B, C, D; GOST
#

Algemene gegevens

EAN 4047101349115
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200206 -/- meetomvormer (temperatuur-)
Goederencode 85437090990
Land van herkomst DE
Gewicht 60  g

Technische gegevens

Signaaltype Temperatuuringang
Apparaattype temperatuurmeetversterker
Ex-uitvoering neen
Certificaten cULus, GOST
Nominale spanning 24 VDC
Kanalenaantal 1
Elektrische aansluiting Schroefklemmen
Beschermingsgraad IP20
Productfamilie IMS

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top