Product IM12-22EX-R/24VDC
scheidingsschakelversterker
2-kanalig
Bestelnummer: 7505640- werkingsrichting instelbaar (arbeids-/rustroomgedrag)
- signaalvermenigvuldiging mogelijk
- Volledige galvanische scheiding
- Ingang beveiligd tegen verkeerde polariteit
- ATEX, CFMUS, TR CU

Algemene gegevens
| EAN | 4047101116373 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27210121 -/- scheidingsschakelversterker |
| Goederencode | 85437090990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 143 g |
Technische gegevens
| Signaaltype | Digitale ingang |
| Apparaattype | Scheidingsschakelversterker |
| Ex-uitvoering | ja |
| Certificaten | ATEX, cFMus, TR CU |
| Nominale spanning | 24 VDC |
| Kanalenaantal | 2 |
| Digitale uitgang | Relaisuitgang |
| Elektrische aansluiting | 4 x 3-polig afneembare klemmenblokken, ompoolbeveiligd, schroefaansluiting |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Productfamilie | IM |
Data Sheets
Beknopte handleiding
CAD-bestand
Certificaat
EU-conformiteitsverklaring
Productcatalogus
Productflyer
Technologieflyer
Montagetoebehoren
|
IM-CC-3X2BU/2BK
Trekveerklemmen voor IM-modules; (Ex-apparaten met 18 mm bouwbreedte); levering omvat: 2 stuks 3-polige blauwe klemmen en 2 stuks 3-polige zwarte klemmen. |
6900475 |