Product IM31-11-I
analoogsignaalscheider
1-kanalig
Bestelnummer: 7506323- transmissie van genormaliseerde analoge signalen
- ingangskring: 0/2…10 V of 0/4…20 mA
- uitgangskring: 0/4…20 mA
- Volledige galvanische scheiding
- Ingang beveiligd tegen verkeerde polariteit
- TR CU

Algemene gegevens
| EAN | 4047101116915 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27210107 -/- meetomvormer (universeel-) |
| Goederencode | 85437090990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 134 g |
Technische gegevens
| Signaaltype | Analoge ingang |
| Apparaattype | Analoogsignaalscheider (ingang veldzijde) |
| Ex-uitvoering | neen |
| Certificaten | TR CU |
| Nominale spanning | Breed spanningsbereik |
| Kanalenaantal | 1 |
| Elektrische aansluiting | 4 x 3-polig afneembare klemmenblokken, ompoolbeveiligd, schroefaansluiting |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Productfamilie | IM |
Data Sheets
Beknopte handleiding
EU-conformiteitsverklaring
Productcatalogus
Productflyer
Technologieflyer
Montagetoebehoren
|
IM-CC-3X2BK/2BK
Trekveerklemmen voor IM-modules (niet- Ex-apparaten met 18 mm bouwbreedte); levering omvat: 4 stuks 3-polige zwarte klemmen. |
7541218 |