Product  IM31-12-I

analoogsignaalscheider

1-kanalig

Bestelnummer: 7506324
    • transmissie van genormaliseerde analoge signalen
    • ingangskring: 0/2…10 V of 0/4…20 mA
    • uitgangskring: 2 x 0/4…20 mA
    • Volledige galvanische scheiding
    • Ingang beveiligd tegen verkeerde polariteit
    • TR CU
#

Algemene gegevens

EAN 4047101116922
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27210107 -/- meetomvormer (universeel-)
Goederencode 85437090990
Land van herkomst DE
Gewicht 136  g

Technische gegevens

Signaaltype Analoge ingang
Apparaattype Analoogsignaalscheider (ingang veldzijde)
Ex-uitvoering neen
Certificaten TR CU
Nominale spanning Breed spanningsbereik
Kanalenaantal 1
Elektrische aansluiting 4 x 3-polig afneembare klemmenblokken, ompoolbeveiligd, schroefaansluiting
Beschermingsgraad IP20
Productfamilie IM

Montagetoebehoren

7541218

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top