Product  IM35-11EX-HI/24VDC

analoogsignaalscheider

1-kanalig

Bestelnummer: 7506516
    • Voeding van intelligente actuatoren met HART-communicatie
    • Ingangskring: 0/4…20 mA
    • Uitgangskring: 0/4…20 mA, intrinsiek veilig
    • SIL2
    • Afneembare klemmenblokken, schroefbaar, met 2 mm testhuls
    • galvanische scheiding van ingangskring en uitgangskring t.o.v. elkaar en t.o.v. voedingsspanning
    • ATEX, IECEx, UL, CFMUS, TR CU, Kosha, CCOE
    • Gebruik in zone 2
#

Algemene gegevens

EAN 4047101117288
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27210107 -/- meetomvormer (universeel-)
Goederencode 85437090990
Land van herkomst DE
Gewicht 140  g

Technische gegevens

Signaaltype Analoge uitgang (HART transparant)
Apparaattype Analoogsignaalscheider (uitgang veldzijde)
Ex-uitvoering ja
Certificaten ATEX, IECEx, UL, cFMus, TR CU
Functionele zekerheid (SIL/PL) SIL2
Nominale spanning 24 VDC
Kanalenaantal 1
Elektrische aansluiting 4 x 3-polige afneembare klemmenblokken met testhuls, ompoolbeveiligd, schroefaansluiting
Beschermingsgraad IP20
Productfamilie IM

Montagetoebehoren

6900475

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top