Product IM34-12EX-RI
temperatuur-meetversterker
1-kanalig
Bestelnummer: 7506631- ingang voor Pt100/Ni100-weerstanden, thermo-elementen en millivoltsignalen in 2-, 3- of 4-draadstechniek
- uitgangskring: 0/4…20 mA, grenswaardenrelais
- begin en einde meetbereik instelbaar met draaicodeerschakelaar
- Volledige galvanische scheiding
- Ingang beveiligd tegen verkeerde polariteit
- ATEX, IECEx, CFMUS, UL, TR CU, INMETRO, CCOE, Nepsi, Kosha
- Gebruik in zone 2

Algemene gegevens
| EAN | 4047101117394 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200206 -/- meetomvormer (temperatuur-) |
| Goederencode | 85437090990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 163 g |
Technische gegevens
| Signaaltype | Temperatuuringang |
| Apparaattype | temperatuurmeetversterker |
| Ex-uitvoering | ja |
| Certificaten | ATEX, IECEx, UL, cFMus, TR CU, INMETRO, CCOE |
| Nominale spanning | Breed spanningsbereik |
| Kanalenaantal | 1 |
| Digitale uitgang | Relaisuitgang |
| Elektrische aansluiting | 4 x 3-polig afneembare klemmenblokken, ompoolbeveiligd, schroefaansluiting |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Productfamilie | IM |
Data Sheets
Beknopte handleiding
CAD-bestand
Certificaat
| TÜV 02 ATEX 1898 | 2192 KB |
| TÜV 06 ATEX 552978 X | 2151 KB |
| IECEx - TUN 06.0010X | 4678 KB |
| KOSHA 14-AV4BO-0478X | 363 KB |
| UL 61010 | 373 KB |
EU-conformiteitsverklaring
Productcatalogus
Productflyer
Technologieflyer
Montagetoebehoren
|
IM-CC-3X2BU/2BK
Trekveerklemmen voor IM-modules; (Ex-apparaten met 18 mm bouwbreedte); levering omvat: 2 stuks 3-polige blauwe klemmen en 2 stuks 3-polige zwarte klemmen. |
6900475 |
|
IM-3-CJT
module compensatie referentiepunten voor temperatuur-meetversterker van de IM34-serie (18mm bouwbreedte) |
6900524 |