Product IM72-22EX/L
ventielaansturingsmodule
2-kanalig
Bestelnummer: 7520702- spanningsingang max. 30 VDC
- uitgangsspanning 15 VDC resp. 24 VDC
- uitgangsstroom ≤ 40 mA
- schakelfrequentie ≤ 500 Hz
- SIL3
- afneembare klemmenblokken
- galvanische scheiding van ingangskringen en uitgangskringen t.o.v. elkaar
- ATEX, IECEx, UL, CFMUS TR CU,NEPSI, INMETRO, Kosha
- gebruik zone 2

Algemene gegevens
| EAN | 4047101118230 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27049002 -/- gelijkstroomvoeding |
| Goederencode | 85437090990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 150 g |
Technische gegevens
| Signaaltype | Digitale uitgang |
| Apparaattype | ventielaansturingsmodule |
| Ex-uitvoering | ja |
| Certificaten | ATEX, IECEx, UL, cFMus, TR CU, NEPSI, INMETRO |
| Functionele zekerheid (SIL/PL) | SIL3 |
| Nominale spanning | loop-powered |
| Kanalenaantal | 2 |
| Digitale uitgang | Stroom-/spanningsbegrensd signaal |
| Elektrische aansluiting | 4 x 3-polig afneembare klemmenblokken, ompoolbeveiligd, schroefaansluiting |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Productfamilie | IM |
Data Sheets
Beknopte handleiding
CAD-bestand
Certificaat
| 1570 KB | |
| TÜV 05 ATEX 2846 X | 1755 KB |
| FM/CSA - IS-1.108 | 196 KB |
| IECEx - TUN 05.0011X | 264 KB |
| UL - IS-1.306 | 193 KB |
| 655 KB | |
| UL 61010 | 373 KB |
EU-conformiteitsverklaring
Productcatalogus
Productflyer
SIL-verklaring
Technologieflyer
Veiligheidshandboek
Montagetoebehoren
|
IM-CC-3X2BU/2BK
Trekveerklemmen voor IM-modules; (Ex-apparaten met 18 mm bouwbreedte); levering omvat: 2 stuks 3-polige blauwe klemmen en 2 stuks 3-polige zwarte klemmen. |
6900475 |