Product  IM12-22EX-R

scheidingsschakelversterker

2-kanalig

Bestelnummer: 7541233
    • twee relaisuitgangen (N.O.)
    • werkingsrichting instelbaar (arbeids-/rustroomgedrag)
    • signaalvermenigvuldiging mogelijk
    • Volledige galvanische scheiding
    • Ingang beveiligd tegen verkeerde polariteit
    • ATEX, IECEx, cUL, cFM, CSA, TR CU, NEPSI, KOSHA, TIIS, CCOE, INMETRO
    • Gebruik in zone 2
#

Algemene gegevens

EAN 4047101119701
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27210121 -/- scheidingsschakelversterker
Goederencode 85437090990
Land van herkomst DE
Gewicht 155  g

Technische gegevens

Signaaltype Digitale ingang
Apparaattype Scheidingsschakelversterker
Ex-uitvoering ja
Certificaten ATEX, IECEx, UL, cFMus, CSA, TR CU, NEPSI, KOSHA, TIIS, CCOE, INMETRO
Nominale spanning Breed spanningsbereik
Kanalenaantal 2
Digitale uitgang Relaisuitgang
Elektrische aansluiting 4 x 3-polig afneembare klemmenblokken, ompoolbeveiligd, schroefaansluiting
Beschermingsgraad IP20
Productfamilie IM

Montagetoebehoren

6900475

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top