Product IM82-24-20
Schakelbare voedingen
Bestelnummer: 7545044- uitgangsspanning instelbaar van 22,5 tot 28,5 VDC
- nominale stroom 20 A
- Enkel/parallel bedrijf
- overbelastingsbeveiliging
- universele bedrijfsspanning
- netuitvaloverbruggingstijd tot 30 ms
- hoge werkingsgraad
- parallel schakelbaar
- natuurlijke luchtkoeling
- power-good relais
- cULus gelisted
- veilige lage spanning volgens IEC/EN 60950
- SEMI-F47

Algemene gegevens
| EAN | 4047101262841 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230209 -/- stroomvoeding, spannings- |
| Goederencode | 85044095900 |
| Land van herkomst | CN |
| Gewicht | 2304 g |
Technische gegevens
| Spanningsvoeding | 230 VUC |
| Nominale spanning uitgang | 24 V |
| Nominale stroom | 20 A |
| Interne zekering | T 10 A/250 VAC |
| Parallel bedrijf | ja, omschakeling met schakelaar, max. 3 apparaten met elk 90% laststroom |
| Power Good-uitgang | ja |
| Elektrische aansluiting | Schroefklemmen |
| Afmetingen | 124.5 x 175.5 x 116.6 mm |
| Beschermingsgraad | IP20 |