Product IMX12-AI01-1I-1IU-H0/24VDC
meetomvormer-voedingsscheider
1-kanalig
Bestelnummer: 7580313- Bewaking van de ingangskring op draadbreuk en kortsluiting
- volledige galvanische scheiding
- HART-transparant
- Afneembare schroefklemmen
- ATEX, IECEx, cFM, NEPSI, INMETRO, Kosha, TS
- Gebruik in zone 2
- SIL 2

Algemene gegevens
| EAN | 4047101419474 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27210119 -/- meetomvormer-voedingsapparaat |
| Goederencode | 85437090990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 162 g |
Technische gegevens
| Signaaltype | Analoge ingang (HART transparant) |
| Apparaattype | meetomvormer-voedingsscheider |
| Ex-uitvoering | ja |
| Certificaten | IECEx |
| Functionele zekerheid (SIL/PL) | SIL2 |
| Nominale spanning | 24 VDC |
| Kanalenaantal | 1 |
| Elektrische aansluiting | Afneembare schroefklemmen, 2-polig |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Productfamilie | IM(X)12 |