Product RSSW RKSW 458-0.5M
PROFIBUS-kabel
PUR-kabelmantel
Bestelnummer: U0398-335- Mantelmateriaal: PUR
- Mantelkleur: violet
- Geschikt voor kabelrupsen
- UL-certificaat
- Beschermingsklasse: IP67
- Contraconnector, recht M12, omgekeerd gecodeerd
- M12-connector, recht, met omgekeerde aansluitingen
- kabellengte: 0.5 meter

Algemene gegevens
EAN | 4047101037111 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- buskabel |
Goederencode | 85444290900 |
Land van herkomst | MX |
Gewicht | 82 g |
Technische gegevens
Toepassing | Data |
Uitvoering | Extension Cable |
Connector A | Connector, M12 × 1, Recht, B-gecodeerd |
Aantal polen | 5 |
Greep | Kunststof, TPU, Zwart |
Wartelmoer/-bout | Messing, CuZn, Vernikkeld |
Connector B | Contraconnector, M12 × 1, Recht, B-gecodeerd |
Aantal polen | 5 |
Greep | Kunststof, PUR, Zwart |
Wartelmoer/-bout | Messing, CuZn, Vernikkeld |
Netwerkprotocol | PROFIBUS-DP |
Nominale spanning | 250 V |
Stroombelastbaarheid | 4 A |
Kabeldiameter | Ø 8.5 mm |
Kabellengte | 0.50 m |
Kabelmantel | PUR, Paars |
Aantal geleiders | 2 |
Beschermingsgraad | IP67 |
Bijzondere eigenschappen | Afgeschermd |
Certificaten | UL, CSA |