Product  TB-4M8M-3N2-5

Passieve verdeeldoos actuator/sensor, 4 poorten

M8 × 1 I/O-sleuf met vast aangesloten kabel

Bestelnummer: UX03615
    • behuizingsmateriaal: nylon
    • kleur behuizing: zwart
    • beschermingsgraad IP67
    • RoHS-conform
    • cULus gelisted
    • LED (PNP-schakeling)
    • I/O-steekplaats (aantal polen): 3-polig + PE
    • Universele kabel
    • PVC-buitenmantel, zwart, afgeschermd, 6 × 24 AWG
    • -40 °C koude buigsterkte
    • Brandklassen: UL1061, CSA FT1
#

Algemene gegevens

EAN 4047101469646
Goederencode 85444290900
Land van herkomst MX
Gewicht 285.765  g

Technische gegevens

Aantal steekplaatsen 4
Display switching state LED, geel
Schakelfunctie NPN
I/O-steekplaats Contraconnector, M8 × 1
Aantal polen 3
Groepsaansluiting Kabel, Uitgang opzij
Kabellengte 5.0  m
Materiaal behuizing kunststof, PA6-GF30
Nominale spanning 30 V
Stroombelastbaarheid 2 A per signaalcontact, totale stroom 6 A
Certificaten CE, UKCA, RoHS

Select Country

Turck worldwide

to top