Temperatuursensoren

Temperatuursensoren

Ons portfolio biedt de grootst mogelijke flexibiliteit bij de temperatuurmeting:

De nieuwe temperatuursensoren van de serie TS+ garanderen de betrouwbare en reproduceerbare meting van procestemperaturen in industriële toepassingen. more...


Ons portfolio biedt de grootst mogelijke flexibiliteit bij de temperatuurmeting:

De nieuwe temperatuursensoren van de serie TS+ garanderen de betrouwbare en reproduceerbare meting van procestemperaturen in industriële toepassingen. Het grote aantal verschillende meetbereiken en procesaansluitingen biedt een grote verscheidenheid aan varianten, waarmee de meeste toepassingen probleemloos kunnen worden gerealiseerd. Naast de compacte temperatuursensoren zijn ook compacte analyse- en weergave-eenheden voor het aansluiten van aparte temperatuursensoren beschikbaar. De apparaten ondersteunen en herkennen vrijwel alle voor de industrie gangbare temperatuursensoren, zoals een weerstandsthermometer of thermo-elementen, volledig automatisch. De roestvaststalen behuizing zonder mechanische bedieningselementen is zeer slijtvast. Het gereduceerde aantal afdichtvlakken biedt maximale bescherming tegen het binnendringen van vocht en stof in de binnenkant van het apparaat. Alles bij elkaar bieden de temperatuursensoren van de serie TS+ op maat gemaakte oplossingen door eenvoudige programmeerbaarheid, flexibele procesaansluitingen en displays, evenals een robuuste constructie.

De TTM/TTMS-serie met zijn uitgebreide aantal compacte sensoren, naar keuze met geïntegreerde sensor of met M12-connector voor aparte sensoren, de T-Gage-infraroodsensoren met contactloze meting van temperaturen tot 300 °C en de TP-serie met temperatuursensoren van verschillende lengten en diameters completeren het TURCK-assortiment temperatuursensoren. less...

Select Country

Turck worldwide

to top