I/O-module

I/O-module

Voor fabrieksautomatisering bieden wij compacte veldbus-I/O-modules voor PROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen, AS-Interface, Modbus TCP, Ethernet/IP en PROFINET. De IP67-modules voor gebruik in barre omgevingen hebben met glasvezel more...


Voor fabrieksautomatisering bieden wij compacte veldbus-I/O-modules voor PROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen, AS-Interface, Modbus TCP, Ethernet/IP en PROFINET. De IP67-modules voor gebruik in barre omgevingen hebben met glasvezel versterkte kunststof behuizingen en metalen connectoren, en zijn volledig ingegoten en trillings- en schokbestendig. De IP20-modules voor DIN-railmontage in regelkasten kunnen ook worden gebruikt om kleine, gedecentraliseerde regelkasten met weinig I/O-signalen te integreren in een busnetwerk. less...

Select Country

Turck worldwide

to top