Bezoek ons op Machinebouw 2015

Hoe bieden technische innovaties, praktische oplossingen voor machinebouwers en haar klanten?

Dit is de vraag die we gaan proberen te beantwoorden op het tweede machinebouw event. Op die dag zal een sterk netwerk van machinebouwers, OEM’ers en producerende bedrijven uit de Benelux aanwezig zijn. Het is het moment, om uw technieken verder te verbeteren. Het lezingenprogramma biedt hiervoor concrete voorzetten.

Op het gebied van machinebouw worden er door middel van innovatie veel kansen geboden. Het machinebouw event is de plek om een goed beeld van die mogelijkheden te krijgen. Er wordt nadruk gelegd op een goede samenwerking in de keten, waarbij oplossingen voor de eindgebruiker voorop staan.

De exposanten laten zien welke innovaties er zijn op het gebied van sensoren, I/O link, modulair machinebouw en veiligheid. Ook smart industry voor MKB en hoe om te gaan met de data die deze automatisering met zich mee brengt komt aan de orde.

De lezingen behandelen onderwerpen waarbij de toepassing voor de machinebouwer centraal staat. Er worden concrete cases getoond, als voorbeeld om kansen in de markt te benutten!

Het Machinebouw 2015 evenement wordt gehouden op donderdag 3 december 2015 in het Kontakt der Kontinenten te Soesterberg.

Bezoek GRATIS dit interessante evenement door u hier in te schrijven!

Meer informatie over het evenement vindt u hier.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven