Turcks TBEC module is een snelle en robuuste IP67 EtherCAT RFID interface voor gedecentraliseerde automatisering
Snelle RFID I/O module voor EtherCAT
De nieuwe TBEC-interface van Turck ondersteunt RFID-toepassingen met opeenvolgende zeer snel bewegende tags en tot 128 schrijf- / leeskoppen
Turck heeft de TBEC serie toegevoegd aan haar assortiment van robuuste en compacte RFID oplossingen voor snelle interfaces met EtherCAT netwerken. De TBEC module in de volledig ingegoten kunststof behuizing biedt bescherming tot IP67/IP69K en kan worden gebruikt in een uitgebreid temperatuurbereik van -40 tot +70 °C. De EtherCAT RFID module maakt het mogelijk HF- en UHF-schrijf- / leeskoppen tegelijkertijd te laten werken, waardoor toepassingen met verschillende bandbreedtes worden vereenvoudigd en het benodigde inventarisassortiment wordt verkleind.
Voordelen
- Kostenvoordeel dankzij de aansluiting van maximaal 128 schrijf- / leeskoppen op een module
- Minder integratie-inspanningen
- Flexibel gebruik voor verschillende toepassingen
Minder tijd nodig voor inbedrijfstelling en bedrading
Net als alle Ethernet multiprotocolapparaten van Turck ondersteunt ook de TBEC de HF-continubusmodus, waarbij tot 32 busgeschikte HF schrijf- / leeskoppen op elk van de vier RFID kanalen kunnen worden aangesloten. In toepassingen met veel schrijf- of leesposities vermindert dit aanzienlijk de bedradingsinspanning, de kosten en de inbedrijfstellingstijd. Op de acht universele DXP I/O's kunnen sensoren, lampen of andere actuatoren worden aangesloten. Alle aansluitklemmen zijn uitgevoerd als 5-polige M12 male connectors, en de voeding (L-gecodeerd) is uitgevoerd met de toekomstbestendige M12-voedingstechnologie.
Ideaal voor gebruik in zeer snelle RFID-toepassingen
Dankzij de geïntegreerde RFID U data interface met cyclische procesdatatransmissie profiteert de gebruiker van snelle en eenvoudige toegang tot HF en UHF functies, zoals de Idle modus. De EtherCAT module is dus ideaal voor gebruik in RFID toepassingen met tags die elkaar zeer snel opvolgen, zoals hangende goederen in de materiaalverwerking.
INDUSTRIEËN
- Machine- en installatiebouw
- Automotive industrie
- Intralogistiek
BELANGRIJKSTE FUNCTIES
- Continue HF busmodus met tot 32 HF geschikte schrijf- / leeskoppen per kanaal
- Gemengde werking van HF en UHF schrijf- / leeskoppen
- Beschermingsgraad IP65/IP67/IP69K
- U data interface voor handig gebruik van RFID functionaliteit
GERELATEERDE CONTENT
Krijg snel inzicht in voordelen en functies in 90 seconden
In één oogopslag: Digitaliseer uw goederenstroom met RFID systemen
Betrouwbare processen in productie en logistiek
Toepassingsvoorbeelden: Efficiënte RFID oplossingen met HF busmodus
Krijg een overzicht van onze HF Bus Modus
PRODUCT DATA
Alle details over de RFID en I/O module TBEC-LL-4RFID-8DXP
Goedkeuringen, gegevensbladen, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer
Select Country
Turck worldwide


