Conditiebewaking van stofopvangsysteem
Banner maakt het bewaken van de gezondheid van apparatuur een fluitje van een cent
Onverwachte stilstand kan leiden tot kostbare schoonmaakwerkzaamheden en vertragingen - en tot gevaarlijke fabrieksomstandigheden - zelfs als uw stofverzamelingssysteem gepland onderhoud krijgt. Snap Signal-omzetters leveren bewakingsgegevens zodat gebruikers kleine prestatieveranderingen kunnen opmerken. Deze oplossing geeft problemen aan die vroegtijdig en volledig kunnen worden verholpen met preventief onderhoud.
Snap Signal-converters zijn eenvoudig en snel aan te sluiten op alle belangrijke punten van het systeem. Bewaak trillingen en temperatuur, boilertemperaturen, niveau en verschildruk. Begin met belangrijke apparatuur in één gebied of bewaak uw hele faciliteit met gemak en snelheid. Breng deze bruikbare gegevens vervolgens naar een Banner DXM, met lokale weergave op een WLS15 Pro en de optie om ze samen te voegen in een clouddashboard met Banner Cloud Data Services (CDS) voor datagestuurd inzicht en waarschuwingen als signalen boven of onder een vastgestelde drempelwaarde komen.
Model en beschrijving:
- DXMR90-X1 - Industriële controller met edge controller en cloudfunctionaliteit
- T30R-1515-KUQ - Radarniveausensor met analoge uitgang
- S15C-U-MQ - Snap Signal converter die analoge spanningssignalen omzet in Modbus
- BWA-CURRENT-TRANSFORMER-150A - Stroomtransformator met gesplitste kern
- S15C-CT-MQ - Stroomtransformator naar Modbus-converter
- QM30VT2 - Trillings- en temperatuursensor
- CSB-M1250M1250-T - T-connector
- CSB-M1248M1241 - Parallel bedrade M12-splitter
- MQDC-4506SS - M12 verlengkabel set
- STP-M12D-406 - 4-pins M12 D-code naar RJ45 afgeschermde Ethernet-kabelset
De vermelde lengtes voor kabelsets en splitters zijn voorbeelden. Raadpleeg de Banner Engineering-website of neem contact op met een Application Engineer voor de juiste lengtes.
Producten
![](/static/img/snapsingnal_family.jpg)
- Technologieën
- Codesys
- Condition Monitoring
- Ethernet in explosiegevaarlijke omgevingen
- Field Logic Controller
- Industrial Cloud
- Industry 4.0
- IO-Link
- Machineveiligheid
- Modulaire Machines
- Module Type Package – MTP
- Multiprotocol Ethernet
- Pick-to-Light
- Profinet
- RFID
- Snap Signal
- Sustainability
- TAS – IIoT Service Platform
Select Country
Turck worldwide