Turck's PD20 UHF handheld kan eenvoudig bediend worden met een smartphone of tablet

UHF-Handheld voor de smartphone

11/18 – Turck breidt haar RFID portfolio uit met de PD20 UHF handheld voor aansluiting op een smartphone

Mülheim, 18 oktober 2018

De PD20 breidt het Turck RFID product portfolio uit met een handheld voor aansluiting op een smartphone. Gebruikers kunnen de PD20 bedienen via de gratis Turck app die geïnstalleerd kan worden hun Android of iOS smartphone of tablet. Afhankelijk van de te lezen RFID tag en de omgevingsomstandigheden heeft het apparaat een leesafstand van 2 meter of meer.

Bei de PD20 staat het smartphone gebruik op de voorgrond. De klant kan middels de app de data verzamelen met een inventarisatie of lees commando en met een schrijf commando de data op de tag wijzigen. De gebruiker kan eenvoudig de gelezen data doorsturen per email via de smartphone en zodoende de data beschikbaar maken voor andere systemen of databases. De aansluiting van het apparaat geschied middels de 3.5 mm jack plug aansluiting van de smartphone of via de lightning adapter van de laatste apple apparaten.

De PD20 breidt het Turck RFID product portfolio uit met een handheld voor aansluiting op een smartphone. Gebruikers kunnen de PD20 bedienen via de gratis Turck app die geïnstalleerd kan worden hun Android of iOS smartphone of tablet. Afhankelijk van de te lezen RFID tag en de omgevingsomstandigheden heeft het apparaat een leesafstand van 2 meter of meer.

Bei de PD20 staat het smartphone gebruik op de voorgrond. De klant kan middels de app de data verzamelen met een inventarisatie of lees commando en met een schrijf commando de data op de tag wijzigen. De gebruiker kan eenvoudig de gelezen data doorsturen per email via de smartphone en zodoende de data beschikbaar maken voor andere systemen of databases. De aansluiting van het apparaat geschied middels de 3.5 mm jack plug aansluiting van de smartphone of via de lightning adapter van de laatste apple apparaten.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven