In termen van signaaldichtheid zetten de IMX12-TI apparaten nieuwe benchmarks en behoren ze tot de nauwkeurigste apparaten in de markt

Temperatuur meet versterkers met ultra hoge signaaldichtheid

23/16 – Veelzijdige temperatuur meet versterker voor gebruik in SIL2 circuits en in Zone 2

Mülheim, 27 oktober 2016

Turck heeft een IMX12-TI temperatuur meet versterker toegevoegd aan haar IMX interface technologie serie. Met een breedte van slechts 12,5 millimeter en de hoogste signaaldichtheid in de markt besparen de apparaten kostbare ruimte in de schakelkast. Naast een 1-kanaal variant, welke overschrijding van de temperatuur grenswaarde direct via een additioneel relais wisselcontact aan de besturing meldt, biedt Turck twee 2-kanalige varianten van de IMX12-TI aan. Eén voor weerstandthermometers of thermokoppels met een 2- of 3-draads aansluiting, en een andere voor 4-draads weerstandthermometers.

Met bedrijfstemperaturen tot 70 °C en bedrijfsspanningen van 10 tot 30 VDC is de IMX12-TI bijzonder veelzijdig in gebruik zoals in applicaties met een onboard voeding, noodstroom voeding of andere batterij applicaties. Alle standaard thermokoppels kunnen aangesloten worden alsmede weerstand sensoren. Zoals alle apparaten van de IMX12 serie zijn de temperatuur meet versterkers goedgekeurd voor alle relevante markten, voldoen aan de eisen van SIL2 en zijn geschikt voor gebruik direct in Zone 2.

Het optionele beschikbare power rail systeem vereenvoudigd de voeding van de apparaten door de speciale aansluiting via de Din-rail. Voor applicaties met een waarbij een uiterst hoge beschikbaarheid vereist is kan het redundant uitgevoerd worden met gegroepeerde storingsberichten.

Turck heeft een IMX12-TI temperatuur meet versterker toegevoegd aan haar IMX interface technologie serie. Met een breedte van slechts 12,5 millimeter en de hoogste signaaldichtheid in de markt besparen de apparaten kostbare ruimte in de schakelkast. Naast een 1-kanaal variant, welke overschrijding van de temperatuur grenswaarde direct via een additioneel relais wisselcontact aan de besturing meldt, biedt Turck twee 2-kanalige varianten van de IMX12-TI aan. Eén voor weerstandthermometers of thermokoppels met een 2- of 3-draads aansluiting, en een andere voor 4-draads weerstandthermometers.

Met bedrijfstemperaturen tot 70 °C en bedrijfsspanningen van 10 tot 30 VDC is de IMX12-TI bijzonder veelzijdig in gebruik zoals in applicaties met een onboard voeding, noodstroom voeding of andere batterij applicaties. Alle standaard thermokoppels kunnen aangesloten worden alsmede weerstand sensoren. Zoals alle apparaten van de IMX12 serie zijn de temperatuur meet versterkers goedgekeurd voor alle relevante markten, voldoen aan de eisen van SIL2 en zijn geschikt voor gebruik direct in Zone 2.

Het optionele beschikbare power rail systeem vereenvoudigd de voeding van de apparaten door de speciale aansluiting via de Din-rail. Voor applicaties met een waarbij een uiterst hoge beschikbaarheid vereist is kan het redundant uitgevoerd worden met gegroepeerde storingsberichten.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven