De robuuste K50-Flat van Banner is een bijzonder heldere LED-lamp voor montage in beperkte inbouwruimten
Verlichte drukknop in vlakke bouwvorm
15/17 – Banner K50 Flat ideaal voor pick-to-light toepassingen met beperkte ruimte
Turck breidt zijn pick-to-light portfolio uit met de K50-Flat LED-lamp van Banner Engineering. De robuuste IP69K-lamp is op basis van zijn geringe hoogte van 17 mm ideaal voor beperkte inbouwsituaties. De knop licht aanraken met de vinger of de handpalm volstaat om te activeren. Hierbij reageert de knop evengoed op aanrakingen met een handschoen. De K50-Flat heeft dezelfde functionaliteit als de K50-dome-lampen. Deze wordt gebruikt als drukknop, aanvraagknop of in pick-to-light oplossingen.
De K50-Flat is beschikbaar in één tot drie kleuren en ook in heldere omgevingen goed zichtbaar. De drukknop is uitgevoerd in IP67/IP69K en is immuun voor verkeerde activaties door vuil, waterdruppels, olie of reinigingsmiddelen en voor elektrische interferenties. Door de afwezigheid van bewegende componenten, is de LED-lamp extreem robuust en duurzaam. Het ergonomisch design van de K50-Flat beschermt de gebruiker bovendien tegen overbelasting van de hand, handgewrichten of de arm als gevolg van het repetitief schakelen.
Turck breidt zijn pick-to-light portfolio uit met de K50-Flat LED-lamp van Banner Engineering. De robuuste IP69K-lamp is op basis van zijn geringe hoogte van 17 mm ideaal voor beperkte inbouwsituaties. De knop licht aanraken met de vinger of de handpalm volstaat om te activeren. Hierbij reageert de knop evengoed op aanrakingen met een handschoen. De K50-Flat heeft dezelfde functionaliteit als de K50-dome-lampen. Deze wordt gebruikt als drukknop, aanvraagknop of in pick-to-light oplossingen.
De K50-Flat is beschikbaar in één tot drie kleuren en ook in heldere omgevingen goed zichtbaar. De drukknop is uitgevoerd in IP67/IP69K en is immuun voor verkeerde activaties door vuil, waterdruppels, olie of reinigingsmiddelen en voor elektrische interferenties. Door de afwezigheid van bewegende componenten, is de LED-lamp extreem robuust en duurzaam. Het ergonomisch design van de K50-Flat beschermt de gebruiker bovendien tegen overbelasting van de hand, handgewrichten of de arm als gevolg van het repetitief schakelen.
Meer informatie
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide

