De IO-Link air flow sensoren FCS-K20 en FCS-M18 van TURCK bewaken luchtstromen en temperaturen
Air Flow Sensoren met IO-Link
16/25 – TURCK lanceert FCS-K20 en FCS-M18 air flow sensoren voor gedigitaliseerde luchtstroommonitoring
Mülheim, 13 november 2025De nieuwe FCS air flow sensoren van TURCK met IO-Link monitoren digitaal luchtstromen en temperaturen, bijvoorbeeld op ventilatoren en filters in industriële ventilatie- en afzuigsystemen. In vergelijking met apparaten met analoge uitgang maakt IO-Link eenvoudige parametrering mogelijk en biedt het aanvullende procesgegevens, zoals temperatuurwaarden. Gebruikers profiteren van een snelle inbedrijfstelling en de mogelijkheid om instellingen ook na installatie op afstand aan te passen – ideaal voor moeilijk toegankelijke luchtkanalen. Aangezien er geen mechanische afstelelementen nodig zijn, is er geen risico op lekkages.
De air flow sensoren bieden uitgebreide statusinformatie via IO-Link en ondersteunen de Smart Sensor Profile-standaard. Naast de schakelfunctie voor luchtstroom en temperatuur zijn er diagnose- en bedrijfsgegevens beschikbaar voor IIoT-toepassingen. De geïntegreerde 6-kleuren-LED geeft een duidelijke statusweergave direct op het apparaat. Varianten met kabel of pigtail en M12-connector bieden flexibele aansluitmogelijkheden.
Typische toepassingen zijn onder meer het bewaken van luchtstromen in ventilatiekanalen, afzuigsystemen en industriële ventilatoren, evenals het controleren van de toestand van filters. De sensoren worden ook gebruikt in ventilatiesystemen van ondergrondse parkeergarages en tunnels. De productfamilie omvat de FCS-K20 voor insteekmontage en de FCS-M18 voor schroefmontage. Beide varianten zijn verkrijgbaar met een kabel van 2 m of een pigtail van 0,2 m met M12-connector.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide

