Compact, robuust en leerbaar tijdens het lopende proces: Turcks capacitieve sensoren in de metalen behuizing M8 en M12

Capacitieve M8/M12 Sensoren met IO-Link

De compacte Turck-sensoren in de metalen behuizing met een rondom zichtbare LED vereenvoudigen de montage, leerprocessen en conditiebewaking

Mülheim, 4 november 2021

Turck presenteert nieuwe capacitieve sensoren in de metalen behuizingen M8 en M12 voor bondige of niet-bondige montage. De robuuste IO-Link apparaten met bescherming tot IP67 zijn compact en bieden een veelzijdig gebruik, vooral voor het detecteren van objecten in productie-, logistieke of farmaceutische toepassingen. Hun dynamische teachfunctie vereenvoudigt de instelling tijdens het lopende proces. De sensoren kunnen zo de extreme waarden van passerende objecten op transportbanden detecteren en zelfstandig het ideale schakelpunt bepalen. Een geïntegreerde tellerfunctie maakt de implementatie van autonome teltoepassingen mogelijk zonder de noodzaak van een PLC. 

De sensoren leveren een grote hoeveelheid extra informatie voor Condition Monitoring-systemen voor de bewaking van de machinetoestand: proceswaarden, bedrijfsuren, actuele binnen- of maximumtemperatuur, aantal schakelhandelingen of de actuele apparaatstatus kunnen direct via de interface worden opgeroepen.

De inbedrijfstelling van de IO-Link sensoren verloopt via de gebruikelijke IO-Link procedure. De eenvoudigste manier om dit te doen is met de IO-Link masters van Turck, die via hun webserver directe toegang tot alle parameters mogelijk maken. Gebruikers hoeven dus noch een IODD noch een IODD-interpreter zoals Pactware te downloaden.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven