Met de GEN-N Ethernet gateway kan Turck het groeiende gebruik van Ethernet netwerken in de procesautomatisering ondersteunen

Ethernet Gateway voor Remote I/O excom

18/19 – Nieuwe gateway maakt Turck's excom geschikt voor Remote I/O oplossing met Profinet, Ethernet / IP en Modbus TCP Ethernet protocollen

Mülheim, 13 november 2019

Turck's nieuwe GEN-N Ethernet multiprotocol gateway maakt haar excom Remote I/O systeem geschikt voor industriële Ethernet netwerken. De gateway maakt het mogelijk om het excom systeem te integreren in Ethernet netwerken van een hoger niveau met de Profinet, Ethernet/IP en Modbus TCP protocollen. De verbinding wordt geïmplementeerd via standaard RJ45 connectoren met minimaal CAT5e kabelkwaliteit. Met de geïntegreerde schakelaar kan een ringtopologie worden geïmplementeerd in overeenstemming met DLR of MRP, wat de beschikbaarheid van het totale systeem aanzienlijk verhoogt. De gateway ondersteunt 10/100 MBit/s, half of full duplex transmission, auto negotiation en auto crossing.

Een GSDML en EDS bestand met alle benodigde configuratiebestanden en parametersets zijn voorzien voor het configureren van het relevante systeem. Het wijzigen van de configuratie en de parameters tijdens bedrijf is ook mogelijk door het gebruik van geschikte host systemen. Naast de standaard diagnostische mogelijkheden van Ethernet-protocollen biedt de GEN-N fabrikantspecifieke foutcodes die informatie bieden over zowel de status van het systeem als die van de aangesloten HART-veldinstrumentatie.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven