Nog een toevoeging aan de IO-Link portfolio van Turck: klasse A en B I/O hubs en IO-Link HF RFID schrijf- / leeskoppen
Hubs en RFID schrijf- / leeskoppen met IO-Link
19/18 – Turck voegt robuuste Klasse B IO-Link I/O hubs en IO-Link HF RFID schrijf- / leeskoppen toe aan haar IO-Link portfolio
Mülheim, 7 november 2018Turck breidt haar uitgebreide IO-Link portfolio uit met nieuwe Klasse A en Klasse B I/O hubs met IP67 beschermingsgraad en HF RFID schrijf- / leeskoppen in cilindervormige bouwvormen met schroefdraad. Dankzij SIDI, de Simple IO-Link Device Integration, kunnen de nieuwe IO-Link apparaten direct vanuit het Profinet engineeringsysteem worden geconfigureerd zonder dat hiervoor extra hulpmiddelen nodig zijn.
Dankzij de slanke 32 mm Klasse A I/O-hubs van de TBIL-S-serie kunnen acht digitale signalen worden aangesloten op een IO-Link-master. De hubs verminderen dus de vereiste bekabeling voor de laatste meters in machines en installaties. Naast de TBIL-S3 met acht M8 aansluitingen biedt Turck de TBIL-S4 variant in hetzelfde ultracompacte ontwerp met acht universele I/O's op vier M12 poorten.
De I/O hubs van de TBIL-M serie bieden acht M12 aansluitingen voor sensoren en actuatoren. Ze voldoen aan de klasse B IO-Link specificatie, die extra passieve veiligheid biedt: gebruikers kunnen actuators aangesloten op apparaten uit klasse B veilig loskoppelen door de voeding los te koppelen. Communicatie met de I/O-hub en de functie van de andere sensoren blijven behouden, waardoor het mogelijk wordt om kosteneffectieve veiligheidstoepassingen te creëren. Alle I/O hubs kunnen werken in het uitgebreide temperatuurbereik van -40 tot +70 °C.
De cilindrische TN-M18 en TN-M30 HF RFID schrijf- / leeskoppen hebben ook een IO-Link interface aan boord. De schrijf- / leeskoppen met beschermingsgraad IP67 zijn voorzien van een metalen behuizing met een M18 of M30 schroefdraad en een M12 connector. De RFID schrijf- / lesskoppen zijn optimaal ontworpen voor gebruik in de productiecontrollers van assemblagelijnen en kunnen dankzij IO-Link eenvoudig parameters worden toegewezen. In combinatie met de Turck TBEN-L IO-Link master kan de SIO functie van de schrijf- / leeskoppen worden gebruikt in taken, zoals voor het lezen van tags of het vergelijken van gedefinieerde gegevensbereiken als een schakelsignaal.
Turck breidt haar uitgebreide IO-Link portfolio uit met nieuwe Klasse A en Klasse B I/O hubs met IP67 beschermingsgraad en HF RFID schrijf- / leeskoppen in cilindervormige bouwvormen met schroefdraad. Dankzij SIDI, de Simple IO-Link Device Integration, kunnen de nieuwe IO-Link apparaten direct vanuit het Profinet engineeringsysteem worden geconfigureerd zonder dat hiervoor extra hulpmiddelen nodig zijn.
Dankzij de slanke 32 mm Klasse A I/O-hubs van de TBIL-S-serie kunnen acht digitale signalen worden aangesloten op een IO-Link-master. De hubs verminderen dus de vereiste bekabeling voor de laatste meters in machines en installaties. Naast de TBIL-S3 met acht M8 aansluitingen biedt Turck de TBIL-S4 variant in hetzelfde ultracompacte ontwerp met acht universele I/O's op vier M12 poorten.
De I/O hubs van de TBIL-M serie bieden acht M12 aansluitingen voor sensoren en actuatoren. Ze voldoen aan de klasse B IO-Link specificatie, die extra passieve veiligheid biedt: gebruikers kunnen actuators aangesloten op apparaten uit klasse B veilig loskoppelen door de voeding los te koppelen. Communicatie met de I/O-hub en de functie van de andere sensoren blijven behouden, waardoor het mogelijk wordt om kosteneffectieve veiligheidstoepassingen te creëren. Alle I/O hubs kunnen werken in het uitgebreide temperatuurbereik van -40 tot +70 °C.
De cilindrische TN-M18 en TN-M30 HF RFID schrijf- / leeskoppen hebben ook een IO-Link interface aan boord. De schrijf- / leeskoppen met beschermingsgraad IP67 zijn voorzien van een metalen behuizing met een M18 of M30 schroefdraad en een M12 connector. De RFID schrijf- / lesskoppen zijn optimaal ontworpen voor gebruik in de productiecontrollers van assemblagelijnen en kunnen dankzij IO-Link eenvoudig parameters worden toegewezen. In combinatie met de Turck TBEN-L IO-Link master kan de SIO functie van de schrijf- / leeskoppen worden gebruikt in taken, zoals voor het lezen van tags of het vergelijken van gedefinieerde gegevensbereiken als een schakelsignaal.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide

