Turck klanten kunnen nu zowel Safety als standaard signalen parallel aanbieden aan de Allen-Bradley besturing via Ethernet/IP
Hybride Safety I/O Module voor EtherNet/IP en CIP Safety
07/17 – TBIP hybride module completeren Turck's portfolio van Safety oplossingen
Mülheim, 29 maart 2017Turck's TBIP biedt een hybride Safety block I/O module die standaard en Safety uitgangen combineert in één enkel apparaat - in dit geval voor Ethernet/IP en CIP Safety. Het TBPN model voor Profinet/Profisafe is reeds beschikbaar. Beide IP67 hybride modulen kunnen flexibel aangepast worden aan de actuele signaal eisen in de machine en kunnen tevens werken als een remote safety controller. De Safety functies kunnen geconfigureerd en getest worden zonder te hoeven worden aangesloten aan de Safety PLC. De hoge beschermingsgraad IP65/IP67/IP69K maakt toepassing mogelijk in de meest uitdagende omstandigheden. Gedecentraliseerde installaties en modulaire machineconcepten kunnen ook geïmplementeerd worden zonder de noodzaak voor additionele schakelkasten.
Aan de Safety zijde biedt de hybride module twee Safety ingangen voor aansluiting van sensoren zoals lichtschermen of noodstop knoppen. Twee additionele Safety kanalen kunnen gebruikt worden als ingangen of uitgangen. De vier universele in- en uitgangen voor aansluiting van niet Safety gerelateerde signalen kunnen schakelen tot 2 A. Twee van de I/Os kunnen ook als IO-Link master aangesloten worden. In combinatie met Turck's I/O hubs kunnen de gebruikers tot 32 aditionele I/Os op deze wijze aansluiten op de module. Beide standaard kanalen als de IO-Link kanalen van de TBIP kunnen intern ontkoppelt worden van Safety gerelateerde applicaties waardoor een aanzienlijke vereenvoudiging onstaat in de bekabeling van aandrijvingen en ventielblokken. Turck heeft de robuuste hybride Safety modulen ontworpen voor een groot temperatuur bereik van -40°C tot +70°C.
De hybride module completeert het Turck portfolio van Safety producten. Naast de Safety I/O technologie en compacte Safety controllers met een IP20 en een IP67 beschermingsgraad bevat het Safety inductieve, magnetische en capacitieve naderingsschakelaars, lichtschermen, twee-handen bedieningen, noodstop knoppen en Safety positieschakelaars.
Turck's TBIP biedt een hybride Safety block I/O module die standaard en Safety uitgangen combineert in één enkel apparaat - in dit geval voor Ethernet/IP en CIP Safety. Het TBPN model voor Profinet/Profisafe is reeds beschikbaar. Beide IP67 hybride modulen kunnen flexibel aangepast worden aan de actuele signaal eisen in de machine en kunnen tevens werken als een remote safety controller. De Safety functies kunnen geconfigureerd en getest worden zonder te hoeven worden aangesloten aan de Safety PLC. De hoge beschermingsgraad IP65/IP67/IP69K maakt toepassing mogelijk in de meest uitdagende omstandigheden. Gedecentraliseerde installaties en modulaire machineconcepten kunnen ook geïmplementeerd worden zonder de noodzaak voor additionele schakelkasten.
Aan de Safety zijde biedt de hybride module twee Safety ingangen voor aansluiting van sensoren zoals lichtschermen of noodstop knoppen. Twee additionele Safety kanalen kunnen gebruikt worden als ingangen of uitgangen. De vier universele in- en uitgangen voor aansluiting van niet Safety gerelateerde signalen kunnen schakelen tot 2 A. Twee van de I/Os kunnen ook als IO-Link master aangesloten worden. In combinatie met Turck's I/O hubs kunnen de gebruikers tot 32 aditionele I/Os op deze wijze aansluiten op de module. Beide standaard kanalen als de IO-Link kanalen van de TBIP kunnen intern ontkoppelt worden van Safety gerelateerde applicaties waardoor een aanzienlijke vereenvoudiging onstaat in de bekabeling van aandrijvingen en ventielblokken. Turck heeft de robuuste hybride Safety modulen ontworpen voor een groot temperatuur bereik van -40°C tot +70°C.
De hybride module completeert het Turck portfolio van Safety producten. Naast de Safety I/O technologie en compacte Safety controllers met een IP20 en een IP67 beschermingsgraad bevat het Safety inductieve, magnetische en capacitieve naderingsschakelaars, lichtschermen, twee-handen bedieningen, noodstop knoppen en Safety positieschakelaars.
Meer informatie
- Video – TBPN and TBIP: Hybrid I/O Modules for IP67 Safety Applications
 - Video – TBPN Hybride Module voor Standaard en Safety I/Os
 - Product Nieuws – Hybride Profinet/Profisafe I/O Module
 - Flyer – Veiligheidsoplossingen in IP67
 - Link naar de productgroep – Safety I/O Modules
 - Technisch artikel – Blijf veilig! – more12070e [PDF, 1,08 MB]
 
Select Country
Turck worldwide

