TXO en TXY kabels: Moeilijk ontvlambaar, geschikt voor gebruik met sleepkettingen en zeer goed bestand tegen lasvonken

Lasvonkbestendige verbindingstechniek

10/22 – De kabels van de TXO3701- en TXY3713-serie voldoen aan de strengste eisen van de autofabrikanten voor gebruik in lastoepassingen.

Mülheim, 29 september 2022

Turck heeft de lasweerstand van zijn TXO- en TXY-connectorseries verhoogd. Daarmee voldoen de kabels ook aan de nieuwste eisen van de Volkswagen Groep (VASS) voor gebruik in lastoepassingen. Met name de dikte van de kabelmantel werd vergroot om een nog grotere weerstand tegen lasvonken te bereiken. De kabels zijn ook geschikt voor gebruik in sleepkettingen en zijn zeer vlamwerend. Ze voldoen aan de eisen van zowel de Noord-Amerikaanse UL FT2-norm als de IEC 60332-1 en IEC 60332-2-2.

Turck biedt de PUR-kabels aan als 4- of 5-polige varianten met rechte of haakse connectoren, zowel met als zonder LED's. De gebruiker kan kiezen tussen standaard kabellengtes voor aansluiting of verlengkabels met M12-connectoren. De kabels zijn standaard verkrijgbaar in oranje of geel. Speciale lengtes, aangepaste mantelkleuren of kabels met M8-connectoren kunnen op verzoek ook worden uitgevoerd.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven