Turck presenteert de nieuwe IMX12 serie in 12.5 mm smalle behuizing op de Achema beurs

Nieuwe generatie IMX interface modulen

10/15 Turck's nieuwe IMX12 interface serie biedt een hoge signaal dichtheid, snelheid, nauwkeurigheid en flexibiliteit

Mülheim, 17 april 2015

Turck presenteert op de Achema beurs de nieuwe interface IMX12 serie, een nieuwe generatie van Ex scheidingsschakelversterkers en Ex analoge signaalscheiders. Met de compacte en smalle 12,5 mm behuizing biedt deze serie een zeer hoge signaal dichtheid. Het is nu mogelijk om 2-kanaals temperatuur meetversterkers in 4-draads PT100 circuits te implementeren met vier 2-polige aansluitklemmen - elk aan de Ex en de niet-Ex zijde. Naast de hoge signaal dichtheid blinken de IMX12 modulen ook uit op het gebied van snelheid, nauwkeurigheid en flexibiliteit.

De IMX12-DI scheidingsschakelversterker biedt maximale waarden op het gebied van snelheid. Zelfs ingang frequenties, welke voorheen uitsluitend met speciale frequentie omvormers verwerkt konden worden, kunnen nu betrouwbaar omgezet worden. Gemeten waarden tot 15.000 Hz kunnen nu optimaal verwerkt worden waardoor precieze metingen mogelijk zijn zonder negatieve effecten van signaal verstoringen.

De ontwikkelaars hebben speciale aandacht geschonken aan de hoge eisen met betrekking tot de nauwkeurigheid: Het nieuwe elektronische ontwerp maakt het mogelijk om de effecten van temperatuur- en spanningsfluctuaties te reduceren bij de IMX12-AI Ex analoge signaalscheider. De invloed van de interface modulen op de totale prestaties van de complete meetcircuits is daarmee duidelijk minder dan gebruikelijk.

De modulen van de IMX12 serie kunnen naadloos gebruikt worden n een voedingsspanningsbereik van 10 tot 30 VDC. Dit opent nieuwe mogelijkheden voor bijvoorbeeld voeding door middel van een batterij of een PV systeem. De modulen zijn volledig ontwikkeld en gecertificeerd in overeenstemming met de eisen van de IEC61508 en kunnen daardoor toegepast worden in functionele veiligheidscircuits tot SIL2. Alle uitvoeringen van de interface modulen zijn individueel getest en goedgekeurd volgens de belangrijke internationale Ex standaarden.

Turck presenteert op de Achema beurs de nieuwe interface IMX12 serie, een nieuwe generatie van Ex scheidingsschakelversterkers en Ex analoge signaalscheiders. Met de compacte en smalle 12,5 mm behuizing biedt deze serie een zeer hoge signaal dichtheid. Het is nu mogelijk om 2-kanaals temperatuur meetversterkers in 4-draads PT100 circuits te implementeren met vier 2-polige aansluitklemmen - elk aan de Ex en de niet-Ex zijde. Naast de hoge signaal dichtheid blinken de IMX12 modulen ook uit op het gebied van snelheid, nauwkeurigheid en flexibiliteit.

De IMX12-DI scheidingsschakelversterker biedt maximale waarden op het gebied van snelheid. Zelfs ingang frequenties, welke voorheen uitsluitend met speciale frequentie omvormers verwerkt konden worden, kunnen nu betrouwbaar omgezet worden. Gemeten waarden tot 15.000 Hz kunnen nu optimaal verwerkt worden waardoor precieze metingen mogelijk zijn zonder negatieve effecten van signaal verstoringen.

De ontwikkelaars hebben speciale aandacht geschonken aan de hoge eisen met betrekking tot de nauwkeurigheid: Het nieuwe elektronische ontwerp maakt het mogelijk om de effecten van temperatuur- en spanningsfluctuaties te reduceren bij de IMX12-AI Ex analoge signaalscheider. De invloed van de interface modulen op de totale prestaties van de complete meetcircuits is daarmee duidelijk minder dan gebruikelijk.

De modulen van de IMX12 serie kunnen naadloos gebruikt worden n een voedingsspanningsbereik van 10 tot 30 VDC. Dit opent nieuwe mogelijkheden voor bijvoorbeeld voeding door middel van een batterij of een PV systeem. De modulen zijn volledig ontwikkeld en gecertificeerd in overeenstemming met de eisen van de IEC61508 en kunnen daardoor toegepast worden in functionele veiligheidscircuits tot SIL2. Alle uitvoeringen van de interface modulen zijn individueel getest en goedgekeurd volgens de belangrijke internationale Ex standaarden.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven