

Bereik tot 30 m: de twee nieuwe varianten van de DR-radarsensorserie
Radarsensoren voor korte en lange afstanden tot 30 m
15/25 – De DR-afstandsradarsensoren van TURCK met speciale lenzen breiden het toepassingsgebied uit met objectdetectie op lange en korte afstanden
Mülheim, 9 oktober 2025TURCK breidt haar DR-radarsensorenreeks uit met twee nieuwe varianten: de DR30N voor nauwkeurige detectie op lange afstand en de DR7.5WE voor monitoring van een groot gebied op korte afstand. Daarnaast zijn er retro-reflectoren, ook wel hoekkubussen genoemd, verkrijgbaar om de signaalkwaliteit in veeleisende toepassingen te verbeteren. De nieuwe sensorvarianten zijn ideaal voor het detecteren van schepen en kraansystemen in de havenlogistiek (DR30N) of voor voertuigdetectie en botsingsbeveiliging (DR7.5WE).
De DR30N biedt een bereik tot 30 m en een sferische straalvorm van ±2,5°. Dit maakt hem bijzonder geschikt voor nauwkeurige detectie over lange afstanden, zoals voor het bewaken van opslagruimtes of voor afstandscontrole. De DR7.5WE daarentegen, met een ellipsvormige straalvorm van ±22,5° tot ±7,5° en een bereik tot 7,5 m, maakt bewaking van grote oppervlakken mogelijk. Deze eigenschappen maken de sensor bijzonder geschikt voor toepassingen op het gebied van botsingsvermijding, transportbandtechnologie en palletdetectie.
Net als de gevestigde DR15S-variant zijn alle sensoren ontworpen in een robuuste M30-metalen behuizing met IP67-bescherming en bieden ze IO-Link- of schakeluitgangen. Gebruikers kunnen ze gemakkelijk parametriseren via de visualisatie en eenvoudige dropdown-velden in de Radar Monitor in de TURCK Automation Suite TAS.
Meer informatie
- Productnieuws: Meer informatie over voordelen, industrieën en belangrijke functies [PDF, MB]
- Databladen: radarsensoren DR30N en DR7.5WE [ZIP, 5,23 MB]
- Instructies voor de radarsensoren DR30N en DR7.5WE
- IODD: radarsensoren DR30N en DR7.5WE [ZIP, 0,30 MB]
- Download tekst en afbeelding: TURCK1525.zip [PDF, MB]
Select Country
Turck worldwide