Veelzijdige Q4X Laser Sensor is ontwikkeld voor moeilijke afstand gebaseerde applicaties in vele industrieën

Robuuste Laser Sensor met IO-Link

19/15 – Veelzijdige laser sensor detecteert betrouwbaar 1 mm afstand verschillen op moeilijke zwarte of glimmende objecten

Mülheim, 20 oktober 2015

Turck introduceert een robuuste, veelzijdige laser sensor ontwikkelt voor moeilijke afstand gebaseerde applicaties met een werkbereik van 25-300 mm. De nieuwe Q4X, ontwikkelt door Turck's optische partner Banner Engineering, detecteert betrouwbaar afstandverschillen van 1 mm op uitdagende objecten zoals zwarte objecten op een zwarte achtergrond of retroreflectieve items. Een hoge excess gain en een 64-element imager minimaliseren in combinatie fouten in de detectie. De veelzijdigheid maakt het voor OEM's of eindgebruikers mogelijk de voorraad verschillende sensor types te reduceren. Begrijpbare menu's zijn eenvoudig om te navigeren en de sensor in te stellen.

Een 4-digit, 7-segment LED display met gebruiksvriendelijke drukknoppen maken een intuïtieve setup en aflezing mogelijk. Een heldere uitgang indicator biedt een duidelijk zichtbaarheid van de juiste werking. Bipolaire (PNP en NPN) uitgangen integreren de sensor met een PLC of andere besturing. Als alternatief kan de sensor met de IO-Link interface eenvoudig geparametreerd worden. Ook diagnose behoort dan tot de mogelijkheden.

De roestvaststalen behuizing heeft een beschermingsklassen van IP67, IP68, IP69K en is Ecolab gecertificeerd. De robuuste constructie is slagvast en weerstaat vibratie, te vaste montage en reiniging met agressieve middelen.

Turck introduceert een robuuste, veelzijdige laser sensor ontwikkelt voor moeilijke afstand gebaseerde applicaties met een werkbereik van 25-300 mm. De nieuwe Q4X, ontwikkelt door Turck's optische partner Banner Engineering, detecteert betrouwbaar afstandverschillen van 1 mm op uitdagende objecten zoals zwarte objecten op een zwarte achtergrond of retroreflectieve items. Een hoge excess gain en een 64-element imager minimaliseren in combinatie fouten in de detectie. De veelzijdigheid maakt het voor OEM's of eindgebruikers mogelijk de voorraad verschillende sensor types te reduceren. Begrijpbare menu's zijn eenvoudig om te navigeren en de sensor in te stellen.

Een 4-digit, 7-segment LED display met gebruiksvriendelijke drukknoppen maken een intuïtieve setup en aflezing mogelijk. Een heldere uitgang indicator biedt een duidelijk zichtbaarheid van de juiste werking. Bipolaire (PNP en NPN) uitgangen integreren de sensor met een PLC of andere besturing. Als alternatief kan de sensor met de IO-Link interface eenvoudig geparametreerd worden. Ook diagnose behoort dan tot de mogelijkheden.

De roestvaststalen behuizing heeft een beschermingsklassen van IP67, IP68, IP69K en is Ecolab gecertificeerd. De robuuste constructie is slagvast en weerstaat vibratie, te vaste montage en reiniging met agressieve middelen.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven