De Li-Q25L van Turck combineert de voordelen van het contactloze inductieve meetprincipe met IIoT-functies via IO-Link

Schokbestendige lineaire positie sensoren met IO-Link

20/21 – De robuuste Li-Q25L van Turck bereikt een schokbestendigheid van 200g en combineert de voordelen van het contactloze inductieve meetprincipe met IO-Link

Mülheim, 4 november 2021

Turck heeft haar Li-Q25 inductieve positioneersystemen verder ontwikkeld en de contactloze lineaire positie sensoren uitgerust met IO-Link. De nieuwe Li-Q25L ondersteunt met COM3 de nieuwste en snelste IO-Link-interface. Het inductieve meetprincipe overtreft alternatieve systemen, met name op het gebied van schokbestendigheid en bemonsteringsfrequentie. Dankzij de contactloze koppeling tussen positioneringselement en lineaire positiesensor geeft het apparaat zelfs bij trillingen of schokken tot 200g een betrouwbaar positiesignaal af. De bemonsteringsfrequentie van 5 kHz beperkt de positiefout tot een minimum - constant over de gehele meetlengte. Een 16-bits omzetter garandeert bovendien zeer nauwkeurige meetresultaten. Bij metingen tot 2.000 mm presteren de apparaten met name beter dan magnetostrictieve lineaire positie sensoren, waarvan de bemonsteringsfrequentie langzamer wordt naarmate de meetlengte toeneemt.

De Li-Q25L kan via de Turck-software Simple IO-Link Device Integration (SIDI) zonder extra software in Profinet-systemen worden geïntegreerd. De IODD-configurator vereenvoudigt de inbedrijfstelling en het onderhoud. Naast cyclische gegevens stuurt de lineaire positiesensor via IO-Link ook diagnostische gegevens naar de cloud. Deze naadloze communicatie zorgt voor gegevenstransparantie voor Industrie 4.0-toepassingen, zoals conditiebewaking of voorspellend onderhoud, om de machinebeschikbaarheid te optimaliseren en de onderhoudskosten te verlagen.

De robuuste sensor voldoet aan beschermingstype IP67 en kan worden gebruikt in het uitgebreide temperatuurbereik van -25 tot +75 °C. Turck biedt het apparaat aan in meetlengtes van 100 tot 2.000 mm. De Li-Q25L is ongevoelig voor magnetische velden en bij uitstek geschikt voor gebruik in veeleisende toepassingen met een zware schokbelasting, zoals in de metaal- en houtverwerkende industrie.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven