Selectieve 4A‑beveiliging en geavanceerde power‑monitoring in robuuste IP67‑uitvoering

Elektronische 4A circuit breaker module met IO‑Link voor schakelkastvrije Machinebouw

TBIF‑LL‑…‑TM24: Selectieve 4A‑beveiliging en geavanceerde power‑monitoring in robuuste IP67‑uitvoering

Met de introductie van de TBIFLLTM24 elektronische circuit breaker module versterkt Turck zijn positie als toonaangevende aanbieder van decentrale power distributie. Deze geavanceerde IP67 circuit breaker module is speciaal ontwikkeld voor moderne, modulaire machinearchitecturen waar schakelkastvrije automatisering, flexibiliteit en hoge beschikbaarheid centraal staan. Dankzij de combinatie van een 16A M12 Lcoded voedingsingang, selectieve 4Abeveiliging en een uitgebreid pakket aan IOLink diagnostische functies, vormt de TBIFserie een krachtige schakel tussen betrouwbare veldvoeding en intelligente digitale besturing.

Waar traditionele loadprotectiesystemen vaak beperkt blijven tot schakelkastmontage, bewijst de TBIFLLTM24 dat veilige energieverdeling net zo goed direct in het veld kan plaatsvinden. Hierdoor bespaar je niet alleen kostbare paneelruimte, maar reduceer je ook de lengte en complexiteit van bekabeling, wat met name bij modulaire productielijnen een duidelijk technisch en economisch voordeel oplevert.

Uitgebreide voordelen voor moderne en modulaire installatieconcepten:

  1. Selectieve 4Abeveiliging voor verhoogde bedrijfszekerheid. De TBIFLLTM24 biedt een dedicated 4A gezekerde output, waardoor individuele belastingen op een gecontroleerde en veilige manier worden beschermd. Door deze vorm van selectieve uitschakeling blijft de rest van de installatie operationeel wanneer één kanaal overbelast raakt. Dit verhoogt de beschikbaarheid van machines aanzienlijk en voorkomt ongeplande systeemstilstand. De zekering is bovendien geoptimaliseerd voor kleine veldapparaten zoals sensoren, actuatoren, ventieleilanden en compacte randapparatuur.
  2. Geavanceerde IOLink diagnostiek voor intelligente monitoring. Het geïntegreerde IOLinkkanaal maakt diepgaande inzichtelijkheid in spanning, stroom, trippingstatus en loadgedrag mogelijk. Dankzij realtime monitoring kunnen operators en onderhoudsteams afwijkingen vroegtijdig detecteren – zoals beginnende overbelasting, spanningsvallen of onregelmatige stroomopnames. Hierdoor wordt predictief onderhoud een realistische optie, wat direct bijdraagt aan het verlagen van storingskosten en het verhogen van betrouwbaarheid.
  3. Remote reset en kanaalbediening voor minder fysieke interventies. Storingen of trips kunnen eenvoudig via IOLink op afstand worden gereset, waardoor kostbare stilstand en repetitieve handmatige interventies tot een minimum worden beperkt. Dit is vooral waardevol in omgevingen waar apparaten moeilijk bereikbaar zijn of waar meerdere veldmodules over een lange productielijn verspreid staan. De mogelijkheid om individuele kanalen remote in of uit te schakelen biedt extra flexibiliteit tijdens servicewerkzaamheden of bij het configureren van nieuwe machineonderdelen.
  4. Schakelkastvrij installatie dankzij IP67behuizing. Dankzij de robuuste IP67bescherming kan de TBIFLLTM24 zonder aanvullende behuizing rechtstreeks in het veld worden gemonteerd. Dit maakt het systeem bijzonder geschikt voor schakelkastvrije machineconcepten waarbij voedingsmodules dicht bij de applicatie gepositioneerd moeten zijn. Het resultaat: kortere kabeltrajecten, lagere installatiekosten en een overzichtelijke, gedecentraliseerde energiearchitectuur die perfect aansluit bij moderne automatiseringsfilosofieën.
  5. Geschikt voor alle modulaire machineconcepten. Met varianten die M12, M8 of gecombineerde uitgangsaansluitingen bieden, past de TBIFLLTM24 naadloos in uiteenlopende setups. De modules ondersteunen zowel V1 als V2‑kanaalconfiguraties en zijn daarmee bijzonder flexibel inzetbaar in modulaire productielijnen zoals transportsystemen, verpakkingsmachines, automotive cellen en geclusterde productiestations.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven