Beveiligt en bewaakt elektrische circuits direct in het veld: de IP67 TBIF-zekering met IO-Link
Elektronische zekering met IO-Link
De TBIF van TURCK biedt selectieve 4-A-zekeringbeveiliging in IP67 voor automatisering zonder schakelkast en statusbewaking direct in het veld.
De TBIF-serie van TURCK is een intelligente, elektronische zekering in een robuuste IP67-behuizing voor 24 VDC-voeding in het veld. Deze biedt selectieve beveiliging voor belastingen tot 4 A en maakt zekeringbeveiliging van 16 tot 4 A mogelijk voor modulaire machineconcepten zonder schakelkast. Via IO-Link biedt de zekering reset op afstand, diagnostiek en statusbewaking van spanning en stroom; de kanalen kunnen worden in- en uitgeschakeld. Voor kostengeoptimaliseerde toepassingen is ook stand-alone gebruik met handmatige reset direct op het apparaat mogelijk. Dit vermindert stilstandtijd en verlaagt onderhoudskosten.
Voordelen
- Minder stilstand dankzij reset op afstand
- Kosteneffectieve stand-alone werking (zonder IO-Link)
- Eenvoudige installatie zonder schakelkast
- Grotere bedrijfszekerheid dankzij conditiebewaking
Het compacte ontwerp vergemakkelijkt de installatie in het systeem. De inbedrijfstelling wordt vereenvoudigd door het IIoT- en serviceplatform TURCK Automation Suite (TAS). TURCK biedt de IP67-zekering aan in drie versies: met twee M8-uitgangen, met twee M12-uitgangen en met twee M8- en twee M12-uitgangen.
INDUSTRIEËN
- Machinebouw
- Automobielindustrie
- Transporttechniek
BELANGRIJKE FUNCTIES
- 16 A-ingang, M12-voeding L-gecodeerd, 4 A-gezekerde uitgangen
- IO-Link voor diagnose en onderhoud op afstand
- Beschermingsklasse IP67
- Spannings- en stroombewaking
GERELATEERDE CONTENT
In een oogopslag: Gedecentraliseerde Automatisering
Efficiënt geautomatiseerde machines en installaties minimaliseren de kosten, waarborgen de productkwaliteit en garanderen een hoge beschikbaarheid voor de productie. Lees meer!
PRODUCT DATA
Alle details over de TBIF elektronische zekering
Goedkeuringen, databladen, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer
DIGITALE SHOWCASE
Select Country
Turck worldwide


