Betrouwbaarder en sneller: de galvanisch gescheiden HART modules van Turck voor excom

Galvanisch gescheiden HART Modules

15/18 – Nieuwe HART modules voor Turck's Excom I/O systeem zijn sneller, betrouwbaarder en kunnen worden gebruikt bij temperaturen tot 70 °C

Mülheim, 7 november 2018

Turck presenteert HART modules voor haar excom I/O systeem met volledig galvanisch gescheiden kanalen. Dit voorkomt daarom mogelijke overdrachten en de resulterende beïnvloedingen van gemeten waarden. De temperatuurbestendige HART modules voor ingangen (AIH401Ex) en uitgangen (AOH401Ex) maken het mogelijk om excom te gebruiken bij alle temperaturen tot +70 °C. Op deze manier kan het I/O systeem zelfs onder extreme temperatuuromstandigheden nog dichter bij de veldbusinstrumentatie worden geplaatst.

De nieuwe HART modules verwerken de informatie van meetinstrumenten met meerdere variabelen, uitgebreide diagnose of statusinformatie sneller dan eerdere apparaten. Omdat de module zijn eigen communicatiecontroller voor elk kanaal levert, kan deze informatie tegelijkertijd worden geëvalueerd. Een ander voordeel wordt geboden wanneer HART veldapparaten hun hoofdmeetwaarde digitaal weergeven en niet als een 4 ... 20 mA signaal: Digitale signaaloverdracht is eerst betrouwbaarder en ten tweede energie efficiënter.

De nieuwe modules stellen bestaande excom klanten in staat om het aantal apparaatvarianten dat in reserve moet worden gehouden te verminderen. Modules met HART communicatie en galvanische scheiding werden voorheen geclassificeerd als niet standaard typen. Deze typen zijn nu opgenomen in de nieuwe AIH401Ex input modules en AOH401Ex output modules, die nu beschikbaar zijn.

Turck presenteert HART modules voor haar excom I/O systeem met volledig galvanisch gescheiden kanalen. Dit voorkomt daarom mogelijke overdrachten en de resulterende beïnvloedingen van gemeten waarden. De temperatuurbestendige HART modules voor ingangen (AIH401Ex) en uitgangen (AOH401Ex) maken het mogelijk om excom te gebruiken bij alle temperaturen tot +70 °C. Op deze manier kan het I/O systeem zelfs onder extreme temperatuuromstandigheden nog dichter bij de veldbusinstrumentatie worden geplaatst.

De nieuwe HART modules verwerken de informatie van meetinstrumenten met meerdere variabelen, uitgebreide diagnose of statusinformatie sneller dan eerdere apparaten. Omdat de module zijn eigen communicatiecontroller voor elk kanaal levert, kan deze informatie tegelijkertijd worden geëvalueerd. Een ander voordeel wordt geboden wanneer HART veldapparaten hun hoofdmeetwaarde digitaal weergeven en niet als een 4 ... 20 mA signaal: Digitale signaaloverdracht is eerst betrouwbaarder en ten tweede energie efficiënter.

De nieuwe modules stellen bestaande excom klanten in staat om het aantal apparaatvarianten dat in reserve moet worden gehouden te verminderen. Modules met HART communicatie en galvanische scheiding werden voorheen geclassificeerd als niet standaard typen. Deze typen zijn nu opgenomen in de nieuwe AIH401Ex input modules en AOH401Ex output modules, die nu beschikbaar zijn.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven