![](/static/img/Turck0224_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck0224_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Nu ook analoog: Turck's inclinometers met hybride meetprincipe
Inclinometer sensoren met analoge uitgang
Turck's hellingsensoren met samengevoegd MEMS/gyroscoop signaal nu ook beschikbaar met conventionele analoge uitgang
Turck voegt nieuwe apparaten met een analoge uitgang toe aan zijn bestaande portfolio van QR20 inclinometers met IO-Link of een schakeluitgang. De nieuwe sensoren zijn ook verkrijgbaar als enkelassige apparaten voor statische (B1N) of bewegende toepassingen (B1NF) en als dubbelassige sensoren voor statische (B2N) of bewegende toepassingen (B2NF). De QR20 inclinometers genereren hun signaal uit de samenvoeging van twee meetprincipes: een gyroscoopsignaal en een MEMS versnellingsmeting (Micro-Electro-Mechanical Systems). De combinatie van meetprincipes maskeert schokken en trillingen veel effectiever dan apparaten met conventionele signaalfilters. De apparaten bereiken daarom een voorheen ongekende mate van dynamische meting voor bewegende toepassingen of trillende machines, waaronder positioneer- en heftoepassingen.
Voordelen
- Nauwkeurige besturing dankzij snelle en nauwkeurige sensorsignalen
- Eenvoudige inbedrijfstelling dankzij waterpasfunctie en Easy teach
- Eenvoudige aanpassing aan de toepassing dankzij flexibele meetbereiken
Flexibel instelbare meetbereiken
De analoge uitgang van de QR20 sensoren kan op verschillende manieren worden geconfigureerd: naast de conventionele 0...10 V of 4...20 mA varianten, kunnen 0...20mA, 0,1...4,9V; 0...5V of 0,5...4,5V ook worden ingesteld met de IODD Configurator. Als alternatief kunnen de meetbereiken voor elke as worden ingesteld door de hoekwaarde in te voeren via de tekstinvoer of door de bepaalde hoekpositie te accepteren. De sensor kan ook worden ingeleerd via pin 5 of met een Easy Teach-adapter. Door het meetbereik aan te passen kunnen gebruikers de volledige resolutie van hun ingang gebruiken, zelfs voor een smalle hoeksectie.
LED-waterpas vereenvoudigt inbedrijfstelling
Een "waterpasfunctie" vereenvoudigt de installatie van het apparaat. Het knipperen van een LED wordt hier gebruikt om de horizontale positie van de sensor aan te geven. Hierdoor kan de sensor zonder accessoires foutloos en betrouwbaar worden geïnstalleerd. Het gebruik van doorschijnend kunststof elimineert mogelijke zwakke punten in de behuizing die ontstaan door het gebruik van LED-lenzen.
INDUSTRIEËN
- Intralogistiek
- Verpakkingsindustrie
- Machinebouwers
BELANGRIJKE FUNCTIES
- Samengevoegd meetprincipe voor dynamisch signaal
- 40ā¦85 °C bedrijfstemperatuurbereik
- Schokbestendigheid 200 g
GERELATEERDE CONTENT
![](/static/img/IO-Link_Inclinometer_PlayButton_rdax_440x247s.jpg)
Elevator Pitch: Sensorcombinatie inclinatie met gyroscoop
Krijg snel inzicht in voordelen en functies in 90 seconden
![](/static/img/69_Application_Neigungssensor_Blasformmaschine_Cam_1_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Inclinometer versnelt uitlijning platform
Inclinometer met fusietechnologie verbetert de uitlijning van het platform in blaasgietmachines
![](/static/img/Turck0821_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Familielid: B1NF en B2NF Inclinometers met IO-Link
Meer informatie over de B1NF en B2NF eenassige en tweeassige inclinometers voor snelle regelcircuits
![](/static/img/Turck0323_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Familielid: Inclinometers met schakeluitgang
Meer informatie over Turck inclinometers met een gecombineerd MEMS- en gyroscoopsignaal en schakeluitgang voor bewegende toepassingen
PRODUCT DATA
![](/static/img/Turck0224_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Alle details over de QR20 Inclinometers met analoge uitgang
Goedkeuringen, databladen, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer
DIGITALE SHOWCASE
Select Country
Turck worldwide