De nieuwe W20-ringsensoren van TURCK, met diameters variërend van 6 tot 50 mm, leveren proces- en diagnosegegevens voor toevoer- en teltaken en voor preventief onderhoud

Inductieve ringsensoren met IO-Link

De flexibel configureerbare W20-ringsensoren van TURCK leveren proces- en diagnosegegevens voor toevoer- en teltaken

TURCK breidt zijn productportfolio uit met inductieve IO-Link-ringsensoren voor de betrouwbare detectie van kleine metalen onderdelen. De zeer flexibel configureerbare BIxR-W20-sensoren zijn geschikt voor typische toepassingen in toevoersystemen, transportsystemen en bewerkingscentra, en vervangen conventionele varianten met vaste functionaliteit door een gestandaardiseerd, IO-Link-compatibel apparaatconcept. Gebruikers profiteren van een vermindering van het aantal varianten en van aanvullende diagnose- en procesgegevens die rechtstreeks via IO-Link beschikbaar zijn.

Voordelen

  • Minder varianten dankzij flexibele configuratie
  • Eenvoudige inbedrijfstelling en aanpassing achteraf
  • Extra inzicht dankzij proces- en diagnosegegevens
  • Betrouwbare detectie, zelfs in krappe ruimtes

Meer flexibiliteit vereenvoudigt het voorraadbeheer en de projectplanning

Een belangrijk kenmerk van de sensoren – die verkrijgbaar zijn in acht ringdiameters variërend van 6 tot 50 mm – is hun flexibele configureerbaarheid: gevoeligheid, schakellogica, uitgangstype en statische of dynamische bedrijfsmodus kunnen zowel via IO-Link als via een teach-adapter worden ingesteld. Naast procesgegevens leveren de apparaten uitgebreide diagnostische informatie – zoals bedrijfsuren, schakelcycli en temperaturen – die conditiebewaking en voorspellend onderhoud ondersteunt. 

Typische toepassingen zijn onder meer toevoersystemen voor automatische schroefmachines, het tellen en sorteren van onderdelen in transportbanden, evenals het detecteren van draadbreuken en vastlopers. In de dynamische modus detecteren de ringsensoren zelfs zeer kleine en snel bewegende onderdelen met een instelbare pulslengte en hoge herhaalbaarheid. 


INDUSTRIEËN

  • Productie
  • Machinebouw

BELANGRIJKE EIGENSCHAPPEN

  • IO-Link voor meetwaarden en diagnosegegevens 
  • Configureerbare statische en dynamische bedrijfsmodi 
  • Twee selecteerbare trillingsfrequenties voor montage op korte afstand 
  • Acht ringdiameters van 6 tot 50 mm 
  • Beschermingsklasse IP67

GERELATEERDE CONTENT

Technologie pagina: Voor wie meer wil weten

Technische achtergrondinformatie over field logic controllers


In één oogopslag: Procesoptimalisatie met IO-Link

IO-Link is essentieel om de weg te effenen voor een efficiënte, digitale productie


PRODUCT DATA

Alle details over de inductieve W20 ringsensoren

Goedkeuringen, datasheets, technische specificaties, handleidingen, certificaten, CAD-gegevens en meer


Select Country

Turck worldwide

Naar boven