Met de nieuwe Efficiency Line IO-Link masters van TURCK kunnen op IO-Link gebaseerde automatiseringsconcepten efficiënt worden geïmplementeerd.
IO-Link klasse A master met een efficiency design
De nieuwe Efficiency Line IO-Link masters van TURCK met beschermingsklasse IP67 verlagen de kosten van gedecentraliseerde automatisering in standaardtoepassingen.
TURCK presenteert twee nieuwe IP67 IO-Link-masters uit de Efficiency Line met acht Klasse A-poorten, die naar keuze tot 12 universele digitale in- of uitgangen kunnen bieden. Deze kostenefficiënte apparaten zijn ontworpen voor toepassingen met beperkte eisen op het gebied van stroomsterkte en temperatuurbereik en zijn bijzonder geschikt voor het aansluiten van slimme sensoren. Als multiprotocolapparaten ondersteunen ze Profinet, Ethernet/IP, Modbus TCP en CC-Link IE Field Basic, waardoor de kosteneffectieve implementatie van complete IO-Link-toepassingen in deze netwerken mogelijk is zonder schakelkast.
Voordelen
- Kostenefficiënte implementatie van op IO-Link gebaseerde automatiseringsconcepten
- Vereenvoudigde inbedrijfstelling en parametrering in het veld dankzij SIDI en TAS
- Minder installatiewerk dankzij een gedecentraliseerde IP67-architectuur
Specificatie ontworpen voor standaardtoepassingen
De efficiënte IO-Link-masters zijn voorzien van een ultrasoon gelaste behuizing met beschermingsklasse IP67 en zijn ontworpen voor omgevingstemperaturen van −25 tot +60 °C. Afhankelijk van de variant leveren de poorten tot 1 A of 0,5 A. Een geïntegreerde webserver met IODD-configurator vereenvoudigt de parametrering van aangesloten apparaten en verkort de inbedrijfstellingstijd. Typische toepassingsgebieden zijn slimme sensortoepassingen waarbij meerdere IO-Link-apparaten direct in het veld worden aangesloten, geparametreerd en bewaakt.
De varianten van de Efficiency Line, TBEN-ELL-8IOLA (M12-voeding L-gecodeerd) en TBEN-ELAE-8IOLA (M12-voeding A-gecodeerd), verschillen alleen wat betreft de codering en het aantal M12-voedingsaansluitingen. Voor toepassingen met hogere eisen blijft TURCK de TBEN-L- en TBEN-S-IO-Link-masters van de Performance Line aanbieden.
INDUSTRIEËN
- Machine- en installatiebouw
- Fabrieks- en assemblageautomatisering
- Materiaalstroom en mobiele machines
- Industriële IIoT-omgevingen
BELANGRIJKE FUNCTIES
- 8 IO-Link Klasse A-poorten met alternatief DXP-gebruik
- Ondersteuning voor meerdere industriële Ethernet-protocollen
- Geïntegreerde webserver met IODD-configurator
- M12-gecodeerde voeding en behuizing met beschermingsgraad IP67
Select Country
Turck worldwide

