De gedecentraliseerde rollermotorcontroller TBEN-LLH-4RMC van TURCK is beschikbaar voor Interroll-, MTA- en MPC-motoren.

IP67 CAN-rolmotorbesturing met IO-Link Master

TURCK breidt de TBEN-LL-4RMC-serie uit met varianten met IO-Link en 24/48 V-optie

De TBEN-LL-4RMC-serie van TURCK bestuurt tot vier CANopen-gebaseerde motoren rechtstreeks in het veld. Naast Interroll-motoren ondersteunt de robuuste IP67-module ook aandrijfrollen van MTA en MPC. De nieuwe varianten zijn voorzien van IO-Link-masterpoorten voor de integratie van slimme sensortechnologie en maken aansluiting mogelijk via standaard M12 L-pinning. Hierdoor kunnen transportsystemen modulair worden geautomatiseerd zonder schakelkast.

Voordelen

•   Flexibele integratie dankzij IO-Link en standaard pinning
•    Gedecentraliseerde IP67-besturing maakt automatisering zonder schakelkast mogelijk
•    Eenvoudige implementatie van ZPA- en transportbandlogica
•    Hoge beschikbaarheid dankzij robuuste behuizing

Gedecentraliseerde logica voor eenvoudig transport zonder druk

De TBEN-LL-4RMC-modules combineren motorbesturing, digitale I/O's en IO-Link in een robuuste IP67-behuizing. Gebruikers profiteren van multi-protocol Ethernet en programmeervrije ARGEE-logica voor gedecentraliseerde besturingssystemen. De 24 of 48 V-voeding verhoogt de flexibiliteit en ondersteunt de trend naar energiezuinige aandrijvingen. Voorgeprogrammeerde logica vergemakkelijkt de implementatie van drukloze accumulatie en andere transportstrategieën.

Aansluiting van 24 V- of 48 V-motoren

De module ondersteunt de trend naar 48 V-aandrijvingen in intralogistiek, materiaalstroom en productielogistiek. De technologie maakt kleinere kabeldoorsneden en langere kabellengtes mogelijk, wat de efficiëntie en kostenbalans van de voeding verbetert. De nieuwe IO-Link-varianten maken de integratie van signaallampen, druksensoren of andere intelligente apparaten mogelijk. TURCK biedt de controllers aan in vier varianten: TBEN-LLH-4RMC, TBEN-LL-4RMC, TBEN-LLH-4RMC-2IOL en TBEN-LL-4RMC-2IOL. 


INDUSTRIEËN

  • Logistiek
  • Intralogistiek
  • Transporttechnologie in alle productie-industrieën

BELANGRIJKE FUNCTIES

  • Besturing van rollermotoren met CAN-interface direct in het veld (IP67) – Interroll EC5000 BI, MTA, MPC
  • Kant-en-klare toepassingsvoorbeelden beschikbaar voor gratis gebruik
  • Bediening van 24 of 48 V-motoren
  • 4 CAN-poorten 
  • 4 universele digitale I/O's

GERELATEERDE CONTENT

In één oogopslag: Digitale Rollerbanen

Modularisering en digitalisering verhogen de flexibiliteit, schaalbaarheid en beschikbaarheid van uw transportbandtechnologie. Meer informatie!


Casestudy: efficiënte oplossing voor de digitalisering van transportbandtechnologie

Met de “Conveyor Control Unit” voor de besturing van CAN-rollermotoren digitaliseert intralogistiekspecialist SSI SCHÄFER zijn transportbanden – de technologie hierachter is afkomstig van TURCK


PRODUCT DATA

Alle details over de TBEN-LLH-4RMC en de varianten

Goedkeuringen, datasheets, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer


Select Country

Turck worldwide

Naar boven